이동 거리가 짧고 리프팅 높이가 낮으며 저하중인 지브 크레인은 실내 어플리케이션에서 이상적인 솔루션임이 입증되었습니다.
작업 중 지브 크레인의 케이블이 방해가 되지 않도록 모든 케이블을 컴팩트하게 묶는 에너지체인은 안전하고 장기적인 솔루션임이 입증되었습니다.
신제품: 상부 주행 로커
상부 주행 로커는 하부 주행의 장거리 이동 중 상부의 주행을 지원합니다. 지브크레인의 크레인 거더에 일정한 간격으로 설치되어 가이드 트러프를 대체합니다. 체인 반경이 에너지체인을 통과할 때 로커가 열립니다.에너지체인이 수축하면 로커가 다시 닫히고 상부 주행을 구현합니다.
지능형 i.Sense 센서 시스템과 소프트웨어는 24시간 내내 크레인의 에너지체인 상태를 모니터링합니다. 무거운 하중, 긴 작동 시간 및 악천후는 STS 크레인의 높은 하중을 의미하지만, i.Sense는 작동 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 문제 발생 시 소프트웨어가 손상을 방지하기 위해 비상 정지를 시작할 수 있습니다.
이동 어플리케이션용 케이블
최대 36개월 수명 보증 포함 chainflex 케이블. 더 높은 UL 온도(90°C)에서 온도 안정성을 개선하기 위해 새로운 절연 재질이 사용된 모터 케이블 CF34 및 CF35 .