×
에너지체인에서 매우 동적인 거동을 위해 특별히 설계됨
녹 방지, UV 및 해수 내성, 높은 안정성의 에너지 공급 시스템
최대 350 mm 내부 높이의 플라스틱 에너지 체인과 최대 600 kg/m의 충전 중량
녹 방지 및 UV 내성
높은 안정성 및 유지보수가 필요 없음
쉬운 조립 및 긴 사용 수명
E4.1 시리즈
강철보다 견고하고 최대 70% 가벼움
모듈형 디자인
E4.1에 대해 자세히 알아보기
E4/4 시리즈
200m가 넘는 이동거리 및 측면 부착형 어플리케이션에 적합
E4/4 더 알아보기
P4 시리즈
매우 높은 충전 중량(최대 30kg/m) 및 빠른 속도(최대 10m/s)를 위한 프로파일 롤 e체인
P4 더 알아보기
P4.1 시리즈
최신 세대의 rol e-chain
긴 사용수명: 375,000km 주행거리 기록
P4.1 더 알아보기
오프쇼어 체인 OSC
최대 187kN의 인장력 가능
750mm 곡률 반경
OSC 더 알아보기
고하중 체인
높은 내구성
장거리 이동 솔루션
HD 체인 더 알아보기
ESD e-chains
매우 까다로운 어플리케이션을 위해 1천만 사이클 이상 테스트를 완료한 ESD 재질
ESD 체인 더 알아보기