×
충진 시스템
부분 자동화 시스템인지, 완전 자동화 시스템인지에 관계없이 이구스 모듈형 선회 및 직동 베어링 기술은 모든 음료 충진 시스템에 설치할 수 있습니다. 구성품의 최우선 순위는 세척이 쉽고 급유가 필요하지 않으며, 높은 사용 수명을 충족하는 것입니다.
사용된 제품군 및 적용 사례
아래는 충전 시스템에서 당사의 직동 베어링 및 플레인 베어링 기술의 몇 가지 중요한 응용 분야를 보여줍니다. 이러한 기술들은 병을 고정하기 위한 휠 클램프나 충진 및 공급 스테이션 등 여러 방면에서 사용됩니다.
스테이션 개요
휠 클램프
층진 및 공급 스테이션
나사 캡 유닛
컨트롤 밸브
클램핑 휠
iglidur J
및
iglidur X
플레인 베어링은 클램프 제품의 베어링으로 사용됩니다. iglidur 플라스틱 롤러와 TPU 외피로 만들어진 다중 재질 롤러는 회전 축의 부드럽고 마모되지 않는 움직임을 보장합니다.
충진 및 공급 스테이션
drylin T 레일 가이드
를 통해 충진 스테이션의 밸브와 펌프에서 병을 들어올립니다.
iglidur J 플레인 베어링
,
drylin JUM 라이너
및
iglidur H 플레인 베어링
이 카메라 유도 병 리프팅 기계에 사용됩니다.
선회 필러 작동 매커니즘
피니언 베어링의 피봇 운동을 위해 PTFE 스트라이프보다 내마모성이 뛰어나고 고중량이 가능한
iglidur J 피스톤 링
이 사용됩니다.
drylin R JUM 직동 베어링은
카메라 유도 직동 모션에 사용됩니다.
제어 밸브
iglidur J
플레인 베어링 및
iglidur H370 가이드 링은
액상 충진 시스템의 컨트롤 밸브 직동 운동에 사용됩니다.
고객 어플리케이션 적용 사례
씰링 유닛에 사용되는 위생 베어링
KHS는 PET 병용 보틀링 플랜트의 밀봉 장치에서 직동 스트로크를 위해 위생적인 특수 베어링에
사용자 보고서 바로가기
보틀링 플랜트의 사출 성형 클램핑 스타 휠
Krones의 MultiGuide Base는 전체 교체를 방지합니다. 클램프와 롤러는 특수 부품이고 플레인 베어링은 iglidur® X로 제작되었습니다.
사용자 보고서 바로가기
뮤급유 베어링이 적용된 PET 보틀링 시스템
KHS의 소형 "InnoPET TriBlock" 병입 시스템은 당사 플레인 베어링, 직동 베어링, 볼 베어링 및 직동 시스템과 함께 작동합니다.
사용자 보고서 바로가기
음료 충진 시스템
Küppersbusch GmbH의 맞춤형 충진 시스템에서는 igus의 플레인 베어링이 20년 이상 사용되어 왔습니다.
사용자 보고서 바로가기
살균 충진 시스템
이 공압 충진 시스템은 급유 및 유지보수 기술에 의존합니다.
사용자 보고서 바로가기
충진 시스템 내 병 정렬기
음료 충진 시스템에 사용되는 iglidur 플레인 베어링은 내마모성, 무급유 및 보수가 필요없습니다.
사용자 보고서 바로가기
충진 플랜트의 고정 스타휠
클램핑 스타 휠의 두개의 플라스틱 롤러는 필링 머신의 사용 수명을 2배로 늘립니다.
사용자 보고서 바로가기
추가 옵션 ...
음료, 식품 및 포장 산업에서 성공적인 적용사례를 확인해보세요.
적용 사례 검색