파이프 설치 선박의 어플리케이션은 다양하며, 어플리케이션에 따라 다릅니다. 그래서 용접 시스템에서뿐만 아니라 텐셔너에서도 E4.1 해양 에너지체인 시리즈를 사용할 수 있습니다. igus®는 또한 외부 영향으로부터 케이블과 호스를 보호하기 위해 완전히 밀폐된 용접 시스템용 에너지체인을 공급합니다. E4.1 에너지체인 시리즈를 매우 다양하게 선택할 수 있기 때문에, 케이블 충진 및 가용 공간이 해당 어플리케이션에 적합합니다.
선박의 추가 어플리케이션은 주 갑판의 지지점에 있는 파이프 설치 타워의 에너지체인입니다. 그러나 여기서는, 유압 라인이나 흘수선뿐만 아니라 전체 케이블 팩도 안전하게 유도해야 합니다. 모든 igus® 에너지체인과 마찬가지로 자체 내부식성과 무보수 작동으로 인해 이점이 있는 E4.350 에너지체인 시리즈가 여기에 사용됩니다. 또 다른 큰 장점은 스틸 에너지체인에 비해 에너지체인의 비용 효율성뿐만 아니라 저중량입니다.
선박의 회전 크레인에서 사용되는 igus® 회전 모듈은 슬립 링을 대체합니다. 일체형 시스템에서 케이블 친화적인 에너지체인을 사용함으로써 유지보수에 드는 시간과 비용을 슬립 링에 비해 90% 줄일 수 있습니다.
이렇게 하면 igus® 엔지니어링 팀이 계획한 고객 요청을 특별히 처리할 수도 있습니다. 모듈형으로 기존 시스템에 통합이 쉽고 많은 유지보수 노력 없이 작동하는 제품을 제공하는 데에 항상 초점을 맞추고 있습니다.