이구스는 회전 크레인과 선박 및 해양 시스템의 항만 크레인을 위한 에너지 공급 및 에너지 가이드 시스템 분야에서 적합한 솔루션을 제공합니다.
E4.1 시리즈 에너지체인이나 고하중 롤러 시리즈는 내부식성 작동 특성은 물론, 페스툰 시스템이나 스틸 에너지체인에 비해 케이블 친화적인 내부 분리 특성으로 주로 갠트리 체인(또는 라이저 갠트리 크레인)에서 사용됩니다. 플라스틱 내부 및 외부 표면과 협소한 지지 간격은 에너지체인과 케이블 사이에서 일어나는 마찰을 감소시키는데, 이는 스틸 에너지체인 및 페스툰에 비해 케이블 및 시스템의 수명 연장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 또한, 이구스는 통합이 간편한 바로 연결 가능한 일체형 시스템을 제공하기 위해 에너지체인, chainflex® 케이블 및 트러프 시스템으로 구성된 적절한 무보수 일체형 시스템을 해양 및 조선 시장에 공급합니다. 특히 고객의 요구사항에 따른 맞춤형 설계 역시 이구스 엔지니어링 팀에서 계획 및 구현할 수 있습니다.
회전 크레인의 경우, 일반적인 슬립 링 대신 RBR회전 에너지 공급 장치를 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 슬립 링이나 페스툰 시스템에 비해 무보수 특성과 모듈형 타입으로 장점이 있습니다. 회전 모듈의 경우, 케이블의 사용 수명은 잘 설계된 트러프 시스템과 케이블 친화적 에너지체인을 조합하여 사용함으로써 크게 증가합니다. 이렇게 하면 페스툰 시스템과 슬립 링에 비해 전체 시스템의 가동 중지 시간과 유지보수 간격이 최대 90% 감소합니다.
또한 유압 유체 또는 물과 같은 매체뿐만 아니라 광섬유 케이블도 시스템에 통합될 수 있는데, 이는 슬립 링과 페스툰 시스템과 비교시 분명한 장점입니다. 납품 시간이 크게 줄어들고, 표준화된 다양한 회전 모듈을 선택할 수 있어서 공정을 계획하는 시간이 절약됩니다. igus® 엔지니어링 팀은 고객 구조와 오래 지속되는 무보수 시트템에 간편하게 통합되는 것에 초점을 맞춘 바로 연결 가능한 일체형 시스템을 공급함으로써 고객의 특별한 요구사항에 대응할 수도 있습니다.