2021년 5월부터 이구스는 FANUC과의 CRX-10iA CRX-10iA/L 협업 로봇을 위한 장비 파트너를 체결했습니다. CRX 로봇에 케이블과 호스를 깨끗하고 안전하게 가이드할 수 있도록 이구스 cobot 클램프로 적합한 고정 옵션을 제공하며, 강력한 3중 R 에너지체인으로 추가적인 보호를 가능하게 합니다. 개방형 TRE 체인, 폐쇄형 TRC 체인 및 경량형 TRL 체인 중에서 선택할 수 있습니다. 이 세 가지 버전의 경우 사이즈 30과 40 중 선택할 수 있습니다.
1 & 6축용 부착점
축 6에 연결
6축에서 최적의 거리에 triflex R 체인을 설치하기 위해 매칭 클램프도 제공합니다. 두 개의 나사로 로봇에 고정되며, 클램프의 다른 쪽 끝에는 마운팅 브라켓(TL.40.01.Z2)을 설치하기 위한 2개의 홀도 있습니다.
축1에 연결
각 cobot 클램프에는 1m의 벨크로 테이프가 함께 제공되므로 CRX의 1축에 설치할 수 있습니다. 이 경우 마운팅 브래킷이 클램프에 측면 장착되므로, cobot, 클램프, 벨크로 테이프, 마운팅 브라켓 및 triflex® 체인 간의 안정적인 연결이 보장됩니다. 또한 벨크로 테이프는 내부에 미끄럼 방지 실리콘이 없는 코팅이 되어 있어 로봇의 그립감을 더욱 높여줍니다.
FANUC CRX에 triflex R 에너지 서플라이 시스템 설치
CRX 로봇의 에너지 공급 시스템은 빠르고 쉽게 조립할 수 있으며 몇 가지 공구(가위, 육각형 소켓, 스크류 드라이버)만 있으면 됩니다.
시스템 및 장비의 데이터를 평가하기 위해 국제 로봇 제조업체 FANUC은 개방형 산업 IoT 플랫폼인 "FIELD 시스템"을 제공합니다. 시스템은 로컬 네트워크 토폴로지를 사용하여 모든 제조업체의 생산 시스템의 연결을 통해 전체 공정에서 체인에 대한 포괄적인 데이터 분석을 허용합니다. 해당 인프라는 FANUC 및 써드파티 공급자의 앱을 사용합니다. "스마트 플라스틱 - i.Cee" 앱을 사용하면 유지보수 담당자가 에너지체인 및 케이블과 같은 스마트 플라스틱 구성 요소의 상태를 모니터링하고, FIELD 시스템에서 유지보수 작업을 미리 계획할 수 있습니다.