용접 및 접착 로봇은 전기 및 수소 드라이브의 자동화 생산에 있어 메인 역할을 담당합니다. 빠른 속도는 이러한 정밀성을 특징으로 합니다. 성능을 계속 유지하려면, 각 하위 구성 요소가 특수한 사양을 만족해야합니다. 상기 로봇의 외부에 장착된 에너지체인은 유연해야 하며, 케이블 및 호스의 보호는 작은 곡률 반경에서도 신뢰도 높게 유지됩니다. 또한 에너지체인은 케이블 및 호스가 신속하게 교체될 수 있도록 개방이 용이해야 합니다.
Flexweld Robotic Welding사의 레이저 용접 로봇을 매우 빠르게 작동합니다. 그렇기 때문에 안전하고 유연한 에너지 공급 시스템을 필요로 합니다. 과제: 다양한 곡률 반경으로 인해, 카메라 모니터링용 광케이블과 기타 모든 제어 및 전원 케이블을 함께 라우팅할 수 가 없습니다. 솔루션: 광학 케이블은 triflex R FlexBar 스프링 모듈에 두고, 다른 케이블은 triflex R TRC 모듈로 라우팅 진행. 이구스 구성품을 통해, 레이저는 최대 공정 속도에서 문제 없이 작동합니다.