솔루션 제시
벤딩 장치를 이동할 때 기계를 따라 위에 언급한 모터, 인코더 및 센서 케이블과 접지 케이블을 안전하게 이동하기 위해, TRUMPF는 이제 이구스 에너지체인을 사용합니다. TruBend Series 5000의 경우, 공작 기계 제조업체는 표준 크로스바 대신 중복 덮개를 사용하는
R4.1L 시리즈의 밀폐형 튜브로 에너지체인을 공급합니다. 개방형 E4.1L 버전과 마찬가지로, 덮개가 여전히 양쪽 끝에서 개방될 수 있고 위로 115도 회전할 수 있어서 조립 시간과 비용이 절감됩니다. 필요한 경우 완전히 제거할 수도 있고, 다시 장착한 후 눌러서 닫을 수 있습니다.
에너지 튜브는 원래 에너지체인의 부스러기 방지 버전으로 개발되었습니다. 그러나 TRUMPF는 이 특정 어플리케이션에서 단순히 시각적인 이유로 밀폐형 버전을 원했습니다. 기계 생산업체의 다른 중요한 요인은 에너지체인의 간편한 조립과 작은 곡률 반경뿐만 아니라 가능한 최소 외부 높이와 결합된 최대 충진 볼륨입니다. 튼튼한 에너지체인 E4.1과 비교할 때, 동일한 에너지 튜브가 약 30% 가벼워지도록
E4.1L을 사용하여 중량을 크게 줄일 수 있었습니다. 사용자의 입장에서는 구동력만 절감되는 것이 아닙니다. 주어진 공간에 더 많은 케이블과 호스를 넣을 수 있습니다.
그러나 체인 링크의 특허 받은 맞물림 언더컷 설계와 커다란 표면을 가진 이중 스톱 독이 E4.1에서 연결되었습니다. 이러한 설계의 특징은 강력한 힘을 전달하고 더 큰 비지지 길이를 허용하는 것입니다. 스톱 독 표면의 브레이크를 통해 롤링 소음이 최소화되어 에너지체인의 저소음 작동이 가능해졌습니다.