igus® twiterchain® 제품군은 회전 동작을 위한 확장 형태를 제공하고 4가지 사이즈로 이용 가능합니다. 폭과 반경이 모듈화되어 있으므로 높은 부하와 부드러운 작동이 요구되는 최대 360° 이상 회전 및 나선형 이동이 필요한 어플리케이션에서 유연합니다. 트위스터 체인 애플리케이션은 가이드 트러프와 함께 사용할 수 있으며, 이 가이드 트러프는 에너지체인 가이드, 에너지체인의 마모 감소, 최적의 부드러운 작동, 최대 360°의 회전 각도를 제공합니다.
- 강성, 높은 충진 중량, 부드러운 작동, 중량 최적화
- 최고 회전 속도 1m/s 이상
- 360° 까지 회전 가능한 원형 및 나선형 모션 재고 보유 (요청시 최대 400° 까지 적용)
- 내부 및 외부 반경을 따라 개방 가능한 케이블 친화적이고 부드러운 내부 크로스바
- 이구스 시험 연구실에서 1백만 사이클 이상의 테스트를 성공적으로 통과