루프 형성 방지
소형 로봇 공학용 견인 시스템

편향 triflex® RSE

triflex® RSE 타이틀 이미지

로봇 헤드의 루프 방지 –
소형 로봇용

부하가 적은 로봇에 맞게 맞춤화된 igus® triplex® RSE 견인 시스템은 매우 역동적인 어플리케이션에서도 로봇 작업 공간에서 루프 형성을 방지할 수 있는 방법을 제공합니다.
 
1

최대 500mm의 회수 길이를 가진 triflex® RSE

2

TRC및 TRE용

3

좌측 및 우측 고정 단부가 조립된 상태로 배송됨

4

어댑터 콘솔을 사용하여 사용자 지정 연결 가능

5

유지보수가 필요 없는 이구스 drylin® W 직동 유닛

6

조정 가능 장착 위치

7

개방형 시스템, 로우 프로파일 디자인

8

경량으로 인한 높은 가속도

  • ø-직경 40mm의 TRC·TRE 시리즈용
  • 역동적인 로봇 프로그램에서도 매우 빠른 응답 속도
  • 경량, 로봇 능력 감소 거의 없음
  • 범용 조정식 설치 브라켓
  • 무급유 및 무보수 이구스 drylin® W 직동 유닛
  • 최대 자유도
  • 로봇 프로그래머에 대한 공차 향상
  • 최대 11mm 직경의 케이블 적용 가능

편향 triflex® RSE 기능

24초 시스템 소개 영상

  • 경량
  • 일정한 견인력
  • 견인력 조정 필요 없음
  • 케이블은 우측 및 좌측에 공급 가능

RSE 견인 시스템(체인 패키지 미포함)

아래 패키지에서 귀하에게 알맞은 체인 패키지를 찾을 수 있습니다.

품번 접속점 최대 견인 길이[mm]
가격
 
배송 문의 TR.RSE.02.40.R 오른쪽 연결 포인트 500 1,176,910 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.50.R 오른쪽 연결 포인트 500 1,697,680 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.02.40.L 왼쪽 연결 포인트 500 1,176,910 WON 장바구니에 추가
당일 배송 TR.RSE.50.L 왼쪽 연결 포인트 500 1,697,680 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

e-chain®으로 RSE 견인 시스템을 완성하십시오.

숫자 포함 RSE 1= 로봇의 추가 설치 공간용 커버, 옵션: TR.RSE.40.COVER
2= RSE에 적합한 triflex® R 에너지체인: TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3= 총 체인 길이 = 글라이딩 피드 스루 LLLL에서 시작하는 추가 길이 + 시스템 내 체인 길이
4= RSE 시스템(에너지체인 제외) + 마운팅 브라켓 + 글라이딩 피스 스루 = TR.RSE.02.40.R 또는 TR.RSE.02.40.L

밀폐형 또는 개방형 디자인

사이즈 40 체인 패키지

폐쇄형 체인 시리즈(TRC)


주문 번호 내부 높이 에너지체인
표준 길이
[LLL*]
시스템 내부
에너지체인
길이
전체 길이
[LLL* + 904 mm]
가격
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.40.058.0500.0 15 13 500 904 1404 344,510 WON 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.40.058.0750.0 15 13 750 904 1654 400,190 WON 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.40.058.1000.0 15 13 1000 904 1904 455,920 WON 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.40.058.1250.0 15 13 1250 904 2154 511,600 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TRC.RSE.50.080.0750.0 18.8 16.2 750 1044 1794 문의하기로 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.50.080.0500.0 18.8 16.2 500 1044 1544 463,090 WON 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.50.080.1000.0 18.8 16.2 1000 1044 2044 문의하기로 장바구니에 추가
배송 문의 TRC.RSE.50.080.1250.0 18.8 16.2 1250 1044 2294 657,030 WON 장바구니에 추가
1-2일 내 배송 (영업일 기준) TRC.RSE.50.080.1500.0 18.8 16.2 1500 1044 2544 720,160 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

*LLL = 글라이드 리드 스루에서 추가 길이
총 체인 길이 = 글라이드 리드 스루에서 추가 길이(LLL) + 시스템 내부의 체인 길이

사이즈 40 및 50 체인 패키지

오픈 체인 시리즈(TRE)


주문 번호 내부 높이 에너지체인
표준 길이
[LLL*]
시스템 내부
에너지체인
길이
전체 길이
[LLL* + 904 mm]
가격
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
배송 문의 TRE.RSE.40.058.0500.0.B 15 13 500 904 1404 368,360 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TRE.RSE.40.058.0750.0.B 15 13 750 904 1654 428,290 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TRE.RSE.40.058.1000.0.B 15 13 1000 904 1904 488,270 WON 장바구니에 추가
배송 문의 TRE.RSE.40.058.1500.0.B 15 13 1500 904 2154 608,220 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRE.RSE.50.080.0500.0.B 18.8 16.2 500 1044 1544 501,480 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRE.RSE.50.080.0750.0.B 18.8 16.2 750 1044 1794 568,800 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRE.RSE.50.080.1000.0.B 18.8 16.2 1000 1044 2044 631,660 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) TRE.RSE.50.080.1500.0.B 18.8 16.2 1500 1044 2544 761,840 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

RSE 견인 시스템 커버

  • For overhead work
  • 추가 보호 기능 제공
  • 라벨 부착 또는 경량 추가 컴포넌트 옵션
RSE 커버

RSE 견인 시스템의 제품군 설명

기술 도면


품번 사이즈 수치 치수 A
[mm]
치수 B
[mm]
치수 C
[mm]
치수 D
[mm]
충진 중량
[kg/m]
제품 중량
[kg/m]
가격
TR.RSE.40.Cover 115 240 180 200 1.1 267,010 WON 장바구니에 추가
TR.RSE.50.Cover 126 300 248 248 1.7 345,090 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

당일 배송
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의