모든 triflex R 시리즈용 내부 분리
적합한 triflex R 사이즈를 선택할 때, 모든 전기, 공압 및 미디어 케이블에 대한 여유 공간이 계획되어 있는지 확인하세요. 이것은 에너지 체인과 케이블 간 및 케이블 자체 간 관련 동작으로 인해 발생하는 힘을 보정하는 데 필요합니다.
케이블은 충분한 간극/공기가 포함된 상태에서 설치해야 합니다. 대략적인 경험에 따라 다음 값을 가정할 수 있습니다. 케이블 단면적의 합계는 효과적인 단면적의 60%를 초과해서는 안 됩니다. 또한 인접한 케이블이나 에너지 체인에 대해 10% 또는 최소 1mm의 공간을 띄워야 합니다. 올바른 triflex R 충진 값을 찾는 가장 빠르고 간편한 해결책은 모든 triflex R을 사용할 수 있는
내부 분리 구성툴을 사용하는 것입니다.