다차원 운동
igus® GmbH, Cologne에서 공급되는 triflex® 시리즈는 실내에서 다차원 운동을 위한 안전한 에너지 공급장치를 구현하기 위해 개발되었습니다. 이 때 호스의 이동성은 에너지 체인의 안정도 및 설정된 곡률 반경과 관련됩니다. 클린룸 조건 및 공조 환경에서 작업이 실시되므로 충진 부위에서 입자 가속기 사용을 배제하기 위해 Bayer은 특수한 값을 줍니다.
triflex® R은 몇 가지 획기적인 기술로 만들어진 새로운 시스템입니다. 외장을 밀봉하면 오염 및 먼지를 방지합니다. 둥글게 설계하여, 이것은 로보트의 외장 위를 글라이드 합니다. 이로 인해 구속되거나 뒤틀리지 않습니다. triflex® 시스템은 두 방향 이상의 이동에서 가장 효율적입니다. 예를 들면, 용접과 도장 산업, 접착과 분쇄 기술에서 주로 6축 로봇에 이용됩니다.. 초고속으로 동작하는 SCARA 보롯에도 이용됩니다. 화이버 로드는 선택한 캠버와 맞추기 위해서 triflex®에 통합할 수 있습니다 에너지 공급 장치에 대해 특정 배열을 허용합니다. 예를 들면 접속면으로부터 멀리 떨어져서 배치할 수 있습니다.