igus®는 독일 쾰른에 위치한 45,000 m2의 대형 공장에서 제품을 연구하고, 검사하고, 생산합니다. m. 내부 공간. 80,000 제품을 보유하고 있습니다. igus® readychain®으로 자산 지출은 감소시키고 현금 유동성은 끌어올려 보세요. readychain®은 모든 부품이 사전 조립 완료된 시스템으로 시리즈 생산이나 개별 프로젝트를 포함한 모든 적용에서 시간과 비용을 줄여드리는 획기적인 제품입니다. 전원만 공급하면 바로 사용할 수 있는 readychain® 은 고객의 재고와 e-chain®, 케이블 및 플러그 커넥터의 조립시간을줄여주는 동시에 공급자 및 발주서의 수를 75%까지 감소시킵니다. 130 명 이상의 igus® readychain® 전문가의 경험과 노하우를 이용해보시기 바랍니다.
에너지 체인 시스템 완성의 조립을 위한 조립 대기시간은 종종 몇일이 걸리곤 합니다. igus® readychain®으로 대기 시간을 줄여보세요. 전세계 유통망으로 1 ~ 10 일 이내의 보증된 날에 완성된 시스템을 공급할 수 있습니다.
readychain® - 조립 및 설치 준비가 되어 있습니다. readychain®의 배송 상태는 귀사 내부 운송 및 설치에 있어 아주 중요합니다. 제품을 "지속적으로 공급"하는 것이 고객의 작업을 위한 이구스의 가장 중요한 임무입니다. igus® readychain® 프로젝트 계획 부서의 숙련된 전문가들이 부품 인터페이스의 정의와 운송 및 설치 지원이 조합된 설계에 대한 자문에 기꺼이 응할 것입니다.
igus® 제조업의 능력을 활용해보세요. 이구스로 귀하의 문제를 알려주시면 해결해드리겠습니다. igus® readychain® 공장은 주문 변동 상항에 대해 최첨단의 제품 기술력 및 전문가를 제공합니다.
다양한 경험과 노하우로 개별 요구사항에도 유연한 대처가 가능합니다. 중요한 프로젝트에 활용이 가능한 다양한 기획/설계 툴로 신뢰성 높은 품질을 보장합니다. 모든 직원은 readychain® 설치 및 케이블 조립의 교육 과정을 이수하였습니다. 또한, readychain®은 모든 파트가 사전 조립되어 일괄 배송되기 때문에 각 파트의 배송을 따로 관리할 필요가 없습니다.
공급업체 수와 주문 수를 75% 까지 감소
한 장의 발주서, 한 장의 송장, 한 번의 납품, 하나의 파트너 이구스는 고객이 프로젝트 계획 비용을 절감할 수 있도록 다양한 업무에 대한 노하우를 가지고 있습니다. 이구스의 숙달된 직원들은 readychain® 프로젝트의 각 단계마다 고객지원을 아끼지 않습니다. 전화상담 또는 방문 서비스를 통해 상세한 질의 응답과 데이터 자료를 제공해드립니다. 정확한 기획과 준비를 위해 필요한 모든 데이터를 현장에서 직접 수집합니다. 따라서 모든 고객들의 개별 솔루션이 가능해집니다.
체인 - 케이블 - 보증
기계 고장을 최소화
모든 레디체인 구성품은 광범위한 품질 확인과 기능 테스트를 거쳤습니다. 당사의 품질 보증 기능은 특수 테스트 장비를 사용하여 모든 레디체인 시스템을 확인한 후 배송합니다. 모든 레디체인 및 구성품은 이구스 실험실에서 테스트 완료되었습니다. 매년 에너지체인과 케이블에는 2000가지 이상의 테스트가 실시됩니다. 이구스 시스템 보증으로, 당사는 레디체인의 안전성과 품질을 (어플리케이션에 따라) 보증합니다. 이구스 보증에 대해서만 문의하세요. "체인 – 케이블 – 보증". 이구스는 DIN EN ISO 9001:2015에 따라 인증을 받았습니다.
전 세계 레디체인 공장
해외 제조 위치로 공급자 수 감소
이구스는 전 세계 12개 레디체인 공장에서 매주 1600대 이상의 레디체인 시스템을 제조합니다. 이구스는 100,000대 이상의 에너지체인과 4800대 이상의 커넥터 구성품과 1244개 이상의 특수 chainflex® 케이블을 재고로 바로 발송해드릴 수 있으며, 이구스 시스템 보증과 함께 관련 어플리케이션에 따라 전 세계에 3~10일 이내에 개별 맞춤 레디체인을 제조할 수 있습니다.