하나의 시스템에서 에너지, 데이터, 공기 및 유체를 안전하게 가이드하는 micro flizz®


모듈형 설계로 신속 조립

무보수, 컴팩트형, 저소음 및 비용 효율적인 전체 시스템 - 버스바 시스템의 대체품

  • 간편한 세척
  • 마모로 생기는 파티클 오염 완전 차단
  • 간편 설치, 유지보수 불필요
  • 높은 가속도 어플리케이션에서 최대 6 m/s의 작동 속도
  • 최고 10 Gbit/s의 데이터 전송 속도. FOC 및 버스 케이블을 안전하게 가이드
  • 최대 100 m의 이동 거리
  • 수평 및 수직 설치 가능
  • 작은 설치 공간 소요
  • 버스 케이블 모니터링을 위한 옵션 isense CF.D 기술
  • 전기 전도성 ESD 에너지체인과 함께 사용 가능

MF06 배송 프로그램

주문 번호. 내부 폭(Bi)
[mm]
외부 폭(Ba)
[mm]
내부 높이(hi)
[mm]
외부 높이(ha)
[mm]
곡률 반경(R)
[mm]
   
MF.06.10.018 10 19 11 17 018 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
더 큰 치수 
전체 시스템의 여유 높이:108,48 mm
전체 시스템의 설치 폭:29,5 mm
트러프 섹션의 권장 길이:2.0m, 3.0m, 6.0m
트러프 - 재질알루미늄 다이캐스트
최대 케이블 직경:8mm ø
  

MF08 배송 프로그램

주문 번호. 내부 폭(Bi)
[mm]
외부 폭(Ba)
[mm]
내부 높이(hi)
[mm]
외부 높이(ha)
[mm]
곡률 반경(R)
[mm]
   
MF.08.18.035 18 29 13 21 035 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
더 큰 치수  
전체 시스템의 여유 높이: 161 mm
전체 시스템의 설치 폭: 40,5 mm
트러프 섹션의 권장 길이: 2.0m, 3.0m, 6.0m
트러프 - 재질: 알루미늄 다이캐스트
최대 케이블 직경: 9,5mm ø
   

MF10 배송 프로그램

주문 번호. 내부 폭(Bi)
[mm]
외부 폭(Ba)
[mm]
내부 높이(hi)
[mm]
외부 높이(ha)
[mm]
곡률 반경(R)
[mm]
   
MF.10.50.075 50 63 20 27.5 075 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
더 큰 치수  
전체 시스템의 여유 높이: 275 mm
전체 시스템의 설치 폭: 107,6 mm
트러프 섹션의 권장 길이: 트러프 사이드 플레이트 표준 길이 2m
트러프 - 재질: 경화 아노다이징 알루미늄 프로파일
최대 케이블 직경: 16mm ø
   
micro flizz
1

flizz® e체인의 상부 및 하부 주행은 서로 분리되어 있으며, 이는 e체인 구동에 있어 낮은 마찰계수
와 적은 에너지 소비를 의미 합니다.

2

가이드 채널 내 "윙"이 e체인을 확실히 고정시켜 줍니다.

3

플라스틱 스프링으로 에너지체인이 flizz® 채널에서 부드럽게 움직이므로 소음이 크게 줄어듭니다.

4

케이블의 단단한 고정을 위해 가이드 캐리지에 통합된 스트레인 릴리프

5

3개의 T-슬롯으로 범용 연결 가능

6

롤러 캐리지를 통해 이동단에 에너지체인 부착

7

역방향 이동: 이중 충진 또는 두개의 독립 이동 가능

 

micro flizz
micro flizz
micro flizz
micro flizz
에너지체인은 반경 내에서 안쪽으로 접히는 윙 트러프에 단단히 고정됩니다.
한 개 시스템으로 간편하게 유도되는 에너지, 데이터 및 공압. chainflex®와 사전 조립된 상태로도 사용 가능
가이드 채널의 소형 셀프 가이드 에너지체인은 마찰이 훨씬 적어 청결하고 유지보수가 필요 없습니다.

배송 문의