최대 13m 수직 응용 분야용 리프트밴드

리프트밴드
리프트밴드 - 모듈형 설계, 저소음, 공간 절약 에너지, 데이터와 매체의 안정적인 수직 가이드 리프트밴드는 수평 방향에서 많은 공간이 있지만 시스템 높이가 제한되어 있는 높은 수직 적용을 구현하는 데 사용할 수 있습니다.
 

지그재그 솔루션의 대체품

더 가볍고, 작은 설치 공간 소요

수직 적용의 쉬운 구현현

최고 속도 1 m/s

최고 가속도 2 m/s2

최대 확장 길이: 13 m

최대 케이블 굽힘 반경 250 mm


잠재적 적용처:무대 기술, 실내 크레인, 모바일 텔레스코핑 안테나
리프트밴드 리트렉티드 시스템 - 솔리드 플라스틱 바스켓에 안전하게 보관

견고한 드라이브 플레이트: 적용처에 쉽게 연결하하는 데 사용

견고한 드라이브 플레이트: 적용처에 쉽게 연결하하는 데 사용

공간 최적화됨: 최적의 공간 사용을 위한 텔레스코핑 스틸 바스켓


 
확장 높이 바스켓 설계
0 - 3 m 1피스 바스켓
3 - 13 m 텔레스코핑 바스켓

 
체인 길이/케이블 길이를 계산하려면 다음 공식을 적용하십시오.((이동 거리(m)/0.75 + 2) x 57) x 25
결과는 반올림하십시오.

예 - 1 m 이동
체인/케이블 길이 = ((1m/ 0.75+2)x57)x25 = 4750 mm

리프트밴드 A = 리테이너 벨트, 균일한 하중 분포
 
B = 케이블의 쉬운 삽입과 쉬운 내부 분리를 위한 easy triflex®
 
C = ”무제한“ 충전 무게를 위한 나일론 테이프
 
D = 모든 시스템에 대하여 최적화된 쓰루 높이를 위해 스틸로 제작된 다양한 바스켓 시스템

제품 번호의 구성


 
 
최대 이동 거리(m)(1-13m)
굽힘 반경
체인의 챔버 수
체인의 내부 폭
체인 시리즈
리프트밴드

내부 높이가 25mm인 제품군:

이동 거리 S [mm]:

 

주문번호 최대
케이블
직경
최대
곡률 반경 R
내고 내부 폭 길이 챔버
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
LB.E332.25.2.175.1.01.0 9 175 13 25 1000 2 2,886,950 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.2.01.0 9 175 13 25 2000 2 3,714,840 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.3.01.0 9 175 13 25 3000 2 4,272,830 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.4.01.0 9 175 13 25 4000 2 6,034,210 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.5.01.0 9 175 13 25 5000 2 6,592,200 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.6.01.0 9 175 13 25 6000 2 7,420,030 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.7.01.0 9 175 13 25 7000 2 7,978,030 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.8.01.0 9 175 13 25 8000 2 8,805,920 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.9.01.0 9 175 13 25 9000 2 9,363,860 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.10.01.0 9 175 13 25 10000 2 10,566,190 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.11.01.0 9 175 13 25 11000 2 11,124,180 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.12.01.0 9 175 13 25 12000 2 11,952,020 WON 장바구니에 추가
LB.E332.25.2.175.13.01.0 9 175 13 25 13000 2 12,509,950 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

내부 폭이 32mm인 제품군:

이동 거리 S [mm]:

 

주문 번호 최대
케이블
직경
최대
곡률 반경 R
내고 내부 폭 길이 챔버
   
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]      
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.1.01.0 12 250 17 32 1000 2 3,589,440 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.2.01.0 12 250 17 32 2000 2 4,082,680 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.3.01.0 12 250 17 32 3000 2 5,707,580 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.4.01.0 12 250 17 32 4000 2 6,200,770 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.5.01.0 12 250 17 32 5000 2 6,694,060 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.6.01.0 12 250 17 32 6000 2 7,187,310 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.7.01.0 12 250 17 32 7000 2 7,680,550 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.8.01.0 12 250 17 32 8000 2 8,173,840 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.9.01.0 12 250 17 32 9000 2 9,181,300 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.10.01.0 12 250 17 32 10000 2 9,674,540 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.11.01.0 12 250 17 32 11000 2 10,167,790 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.12.01.0 12 250 17 32 12000 2 10,661,030 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) LB.E332.32.2.250.13.01.0 12 250 17 32 13000 2 11,154,320 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견본주문 견본주문
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
리프트밴드 조립 지침

10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의