솔루션
E4.1 시리즈의 E4.56 에너지체인은 새로운 용접 공정을 포함하여 최적의 솔루션임이 입증되었습니다. 에너지 공급 시스템의 수직 스톱 독은 최대의 힘 흡수를 허용하고 지지 장비가 없는 장거리 이동에도 큰 안정성을 보장합니다.
e체인은 언더컷 디자인으로 비틀림 안정성이 뛰어나고 너비가 가변적입니다. 밀폐형 튜브 옵션인 R4.56은 스파크, 먼지 또는 분진을 고려해야 하는 모든 곳에서 가이드용으로 사용됩니다. 케이블과 호스를 안정적으로 보호합니다.
느린 어프로치, 급정거 및 초당 1.7미터의 속도는 E4.56에게는 아무런 문제가 되지 않습니다. 건설 기계 분야에서 용접 로봇의 이동거리는 70미터에 이릅니다. 그 외적용 산업은 철도 및 자동차 산업, 다용도 차량 생산 및 농업 기계 산업 등이 있습니다.
제어 캐비닛 제조 시스템에서 E4.1 시리즈의 여러
R4.56 및 E4.56 에너지체인은 글라이딩, 행잉 및 수직 스탠딩 구성으로 사용됩니다. 제작자는 처음에 스틸 에너지체인을 사용했지만 매우 시끄러웠습니다. 반면에 R4.56 및 E4.56 에너지체인은 유지 보수가 필요 없는 마찰 중합체로 만들어집니다. 따라서 특히 가볍고 내마모성일 뿐만 아니라 조용합니다. 반경 스톱독에 통합된 브레이크는 스톱과 롤링 소음을 추가로 완화합니다. 그것이 Cloos 고객들이 높이 평가하는 품질 특성입니다.