가이드패스트(Guidefast)

크레인 거더와 실내용 크레인에 경제적으로 에너지 공급 -
신속한 설치가 가능한 모듈 키트 솔루션

가이드패스트 가이드쓰루는 크레인 거더 옆에 장착되어 있습니다. 크레인 거더에 브라켓 용접 없이도 설치가 가능합니다. 가이드쓰루를 기존 설치된 브라켓에 장착하고, 클램핑 블록으로 고정하므로, 설치시간을 더욱 단축할 수 있게 되었습니다. 고정 쓰루 폭과 설치 부품이 적어, 설치가 더욱 간편합니다.
 
1

클램핑 레일로 빠르고 간단한 잠금

2

단품 스틸 쓰루 표준 길이 2 m

3

마모 방지: 중앙에 장착된 글라이딩 바

4

클립으로 고정되는 가이드쓰루로 e체인의 주행 이탈을 방지합니다.

5

스트레인 릴리프 통합형 리테이너의 2 가지 버전

표준 트러프 시스템 대비 80% 설치 시간 절약

거의 모든 일반 크레인 거더에 적합

크레인 거더에 ± 5 mm 수직 공차로 케이블을 고정 연결하기 위한 2개 버젼 브라켓(통합형 스트레인 릴리프)

글라이드 바가 있거나 없는 2.0m의 표준 트러프 길이에 적합

크레인 뿐만 아니라 모든 측면 장착 어플리케이션에 적합

홀 패턴으로 브라켓에 간편 설치

표준 재료: 아연도금스틸. 스테인리스 스틸에서 사용 가능. 재질 1.4301(AISI 304) 또는 블랙 파우더 코팅

특수 커넥터가 있는 표준형으로 DIN EN 61537 기준에 따른 전도성

진동 및 혹독한 환경에서 견딜 수 있도록 장기간 테스트 완료

품목 구성
A - 버전 01 - 숏 리테이너
B - 버전 02 - 롱 리테이너
C - 클램핑 블록, 부품 번호.G9.2.10
 
Ba = e-chain® 외부 너비
Bi = e-chain® 내부 너비
ha = e-chain® 외부 높이
BRi = 쓰루 내부 너비 = BRi ≥ Ba + 4
 
2 가지 버전: 스트레인 릴리프 통합형 리테이너
A - 버전 01 - 숏 리테이너
B - 버전 02 - 롱 리테이너
"guidefast" 가이드 쓰루 구성품 - 가이드패스트 세트1. 쓰루 프로파일, 각각 2 m
2. 플라스틱 글라이드 바, 각각 2 m, 선택적
3. 클립, 부품 번호. 908.467

가이드쓰루

표준 길이: 2000 mm

기존 재질: 아연도금철강

각각의 요소에 케이블 피더를 위한 구멍이 한 개씩 있습니다

설치된 글라이드바가 있는 버전도 판매 중 입니다.

사이즈에 따른 다양한 부품 번호 - 상세 사항은 아래 있는 표를 보십시오

너비 [mm]:

 

품번 에너지체인용: 포함 또는 제외 트러프 내부
폭[mm]*
A B      
    글라이드 바 BRi[mm] [mm] [mm]    
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 글라이드 바 제외 42.5 61 81 255,800 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 글라이드 바 제외 67.5 61 106 259,890 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 글라이드 바 제외 58 75 97 290,090 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 글라이드 바 제외 77 75 115.5 292,710 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 글라이드 바 제외 97 75 135.5 294,760 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 글라이드 바 제외 109 75 148 295,960 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 글라이드 바 제외 123 75 161.5 296,850 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 글라이드 바 제외 70 105 108.5 296,850 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 글라이드 바 제외 95 105 133.5 313,260 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 글라이드 바 제외 120 105 158.5 314,310 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 글라이드 바 포함 42.5 61 81 414,080 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 글라이드 바 포함 67.5 61 106 418,120 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 글라이드 바 포함 58 75 97 523,810 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 글라이드 바 포함 77 75 115.5 450,990 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 글라이드 바 포함 97 75 135.5 453,090 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 글라이드 바 포함 109 75 148 529,630 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 글라이드 바 포함 123 75 161.5 455,130 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 글라이드 바 포함 70 105 108.5 455,130 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 글라이드 바 포함 95 105 133.5 471,490 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 글라이드 바 포함 120 105 158.5 472,540 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

짧은 guidefast 브래킷

브라켓 짧은 버전

고정대 그리고 나사를 포함한 배송

클램핑 블록, 전도성 포함 - DIN EN 61537에 따라 사용 가능: 표준

영구적으로 놓인 케이블을 위한 고정 옵션이 거의 없으므로, 긴 버전보다 더 공간을 절약

표준 지지 간격: 미터당 1개의 브라켓

아이템 번호      
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF9.2.12 Guidefast, 브래킷 짧은 버전 - 클램핑 블록 표준 36,910 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF9.2.12.CD Guidefast, 브래킷 짧은 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록 176,690 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
수직으로 그리고 수평으로 조정 가능

긴 guidefast 브래킷

브라켓 긴 버전

고정대 그리고 나사를 포함한 배송

클램핑 블록, 전도성 포함 - DIN EN 61537에 따라 사용 가능: 표준

영구적으로 놓인 케이블을 위한 다양한 추가 고정 옵션

표준 지지 간격: 미터당 1개의 브라켓

아이템 번호      
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF9.2.11 Guidefast, 브래킷 긴 버전 - 클램핑 블록 표준 39,850 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) GF9.2.11.CD Guidefast, 브래킷 긴 버전 - 전도성이 있는 클램핑 블록 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog
크레인 거더에 영구적으로 놓인 케이블 설치를 위한 완만한 스트레인 릴리프가 있는 브라켓.

커넥터

쓰루 두 개의 지속적인 연결을 제공

고무 망치로 설치하기

1000mm 초과인 guidefast 트로프를 주문하면 커넥터가 포함됩니다.

부품 번호    
10-15일 내 배송 (영업일 기준) 908.467 630 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
PDF PDF
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

손 으로 신속하게 장착됨 - guidefast 가이드 쓰루.
크레인 거더에 직접 용접해 붙인 볼트 또는 나사/나사산을 통해 설치.

추가 정보:


10-15일 내 배송 (영업일 기준)