배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

크레인 산업에서의 성공적인 적용 사례

항만 크레인

고하중, 긴 사용주기 및 다양한 기후조건 등 항만 시설의 크레인은 뛰어난 성능을 갖춰야 합니다. 이 곳에 이구스 에너지체인과 chainflex 케이블이 사용되기 적합합니다. 내부식성, 무보수 재질 및 긴 사용 수명으로 10,000개 이상의 제품들이 STS 크레인, 대량 화물 취급 크레인, RTG, RMG, 골리앗 크레인, 스프레더, 리치 스태커 등 많은 어플리케이션에 설치되어 항만에서 사용됩니다. 안전이 보장되어야 하고 기한을 맞춰야 한다면, 저소음 에너지체인은 버스바 시스템, 페스투닝 및 케이블 드럼의 최고의 대안입니다.

함부르크 항구의 컨테이너 크레인

HHLA CTA(Container Terminal Altenwerder)에 있는 14개의 컨테이너 갠트리 크레인에는 에너지와 신호를 갠트리 트롤리에 공급하기 위한 에너지 체인이 장착되어 있습니다.

앤트워프의 STS 크레인

경우에 따라 400미터 이상을 이동하기 위해, 앤트워프에 있는 12개의  STS 크레인에 고강성 에너지체인이 장착되었습니다.

컨테이너 적재 크레인

이 항구는 주거 지역과 바로 인접해 있기 때문에, 크레인에 안전 및 저소음 작동을 보장하는 P4 롤러 에너지체인이 장착되었습니다.

선박 하역 크레인

이 STS 크레인의 크레인 붐은 에너지체인이 이전에 사용된 페스투닝 시스템을 대체하고 작업자의 시간과 비용을 절약시킵니다.

브릿지 크레인

기존 케이블 가이드를 당사의 P4 에너지체인으로 교체함으로써 크레인의 수명이 연장되었고 체인이 더 조용하게 작동하며 마모율이 크게 감소했습니다.

STS 크레인의 롤러 에너지체인

고속 트롤리 구동을 위해 안전한 롤러 에너지체인이 에너지 및 데이터 전송에 사용되었습니다.

실내 크레인

이 시스템은 생산 및 조립 구역(갠트리 크레인)에서와 같이 건물 내 하중의 오버헤드 이동을 위해 설계되었습니다. 짧은 가동 중지 시간, 낮은 유지 보수 요구 사항 및 시스템의 기능적 신뢰성은 경제적인 관점에서 중요하지만 직업 안전과 관련하여도 중요합니다. 당사의 에너지 공급 시스템은 여러 작동 조건뿐만 아니라 국제 시장의 다양한 표준에 맞게 개발되었습니다. 이는 완전한 시스템 또는 개별 구성품으로서 최적의 방식으로 설계되었으며 예측 가능한 사용 수명을 제공합니다.

시멘트 공장의 크레인

시멘트 공장에서 하수를 저장 및 제거하기 위한 크레인 시스템의 에너지체인은 유연성, 가변성 및 공간 절약형 설치를 통해 입증되었습니다.

실내 크레인: 50% 더 많은 저장 공간

이 실내 크레인은 공차 높이가 매우 낮습니다. 사전 조립된 에너지체인 솔루션은 50% 더 많은 저장 공간을 만들었습니다.

내화학성 실내 크레인

프로세스 크레인에 에너지를 공급하기 위한 플라스틱 에너지 체인 시스템은 높은 산성 부하를 받는 이 용융 아연도금 공장에서 몇 년 동안 입증되었습니다.

주조 공장의 실내 크레인

주조 공장에서 이 3대의 크레인을 사용하여 액체 금속이 담긴 컨테이너를 운송합니다. 뜨거운 환경과 심각한 오염으로 인해 케이블 가이드에 대한 요구 사항이 까다로워졌습니다.

금속 가공에 사용되는 실내 크레인

이 실내 크레인 적용 사례에서 당사 에너지체인의 장점이 드러납니다. 분진 및 뜨거운 금속 파편의 무거운 하중에도 불구하고 3년 동안 고장이 없었습니다.

제철소의 코일 크레인

이 코일 크레인에서 모터 구동 케이블 드럼은 높은 수준의 유지 보수가 필요했습니다. 그런 이유에서 e-spool 시스템으로 교체되었습니다.

제철소의 브리지 크레인

이 크레인은 자기빔을 사용하여 제철소에서 빌렛을 운반합니다. 선회 기어의 전원 공급을 위해 개발자는 이전 도체 레일 대신 triflex 시리즈 에너지체인을 사용하고 있습니다.

쓰레기 크레인

벨기에의 한 폐기물 처리 회사에서 2대의 이동식 크레인의 트레일링 케이블이 당사의 에너지체인으로 교체되었습니다.

콘크리트 공장의 갠트리 크레인

콘크리트 가공의 가혹한 환경에서 에너지 공급 시스템은 실내 크레인의 안정성에 기여합니다.

갠트리 크레인용 가이드패스트 시스템

미국의 Piedmont Hoist and Crane 제조업체는 갠트리 크레인용으로 편리한 가이드패스트 모듈식 가이드 트러프 시스템을 선택했습니다.

폐기물 소각장의 70m 크레인 트랙

Eschweiler 폐기물 소각장에서 기존 트레일링 케이블은 특수한 환경 조건에서 사용하도록 개발된 에너지체인으로 교체되었습니다.

조선소 크레인

조선소 크레인은 일반적으로 높은 적재량과 최대 200m 길이에 쉽게 도달할 수 있는 트롤리의 긴 이동 거리가 특징입니다. 케이블의 무게가 무겁기 때문에 에너지체인이 항상 안정적으로 배선된 케이블을 보호해야 합니다. 이와 동시에 특히 조선소에서는 컴팩트하고 공간 절약적인 솔루션이 요구되고 있습니다.
이러한 요구 사항을 충족하기 위해 당사는 고객에게 장거리 및 고중량을 위한 대형 에너지체인, 케이블 및 가이드 트러프의 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.

61kg/m 케이블 중량에서 에너지 공급

단일 거더 골리앗 크레인의 경우 두 개의 트롤리에 롤러 에너지체인과 chainflex 케이블이 장착되었습니다. 에너지체인 중 하나는 61kg/m의 케이블 중량을 움직입니다.

1500t 조선소 크레인용 롤러 에너지체인

대형 프로젝트를 위해 특별히 설계된 2개의 대형 롤러 에너지체인은 122m의 이동 거리에서 2개의 트롤리에 에너지를 안정적으로 공급합니다.

골리앗 크레인용 트롤리 16대 공급

16개의 크레인 트롤리가 15,000톤의 적재 용량을 가진 이 거대한 골리앗 크레인을 타고 이동합니다. 당사의 롤러 에너지체인은 안전한 케이블 가이드를 보장합니다.


벌크 핸들링 크레인

벌크 핸들링 크레인은 여러 면에서 케이블 솔루션에 대한 극도의 요구 사항을 충족합니다. 벌크 제품 운송을 위한 이동 길이는 종종 수백미터에 이르지만 모든 구성품은 일년 내내 실외 기상 조건을 견뎌야 합니다. 그러나 광석, 모래 또는 자갈과 같은 운송 중 먼지와 분진 때문에, 유지 보수가 필요 없고 긴 사용 수명, 견고성 및 내식성을 갖춘 에너지체인을 필요로 합니다.

제철소의 플라스틱 에너지체인

이 제철소에서 플라스틱 에너지체인은 원료 금속 및 금속 스크랩의 하역장에서 이전에 사용된 취약한 금속 체인을 대체합니다.

발트해 비스마르 항구의 선박 로더

발트해 비스마르 항구의 전환 조치 과정에서 이전에 칼륨 선적 전용으로 사용되던 선박 로더가 다양한 벌크 화물을 처리하기 위해 전환되었습니다.

선박 언로더의 롤러 에너지체인

말레이시아에서는 2개의 롤러 에너지체인이 석탄 운송을 위한 2개의 대형 벌크 핸들링 크레인을 위해 441.3m의 이동 거리에서 작동합니다.

타코나이트 광산에서 550m 이동

미국의 한 타코나이트 광산에서는 550미터의 이동 거리를 가진 암석의 컨베이어 시스템에 무보수 플라스틱 에너지체인을 설치했습니다.

갈탄 발전소의 벌크 핸들링 크레인

체코 갈탄 공장에서 스태커는 플라스틱 에너지 체인을 통해 615m의 이동 거리에 걸쳐 에너지, 데이터 및 매체를 안정적으로 공급받습니다.

롤 에너지체인의 최장 이동 거리

국제 고객을 위해 두 개의 버킷 굴착기에 롤러 에너지체인을 사용하여 세계 최장 주행을 구현했습니다.

초크 광산의 버킷 굴착기

강력한 e-loop® 에너지 공급 시스템은 초크 채광용 버킷 굴착기의 스프레더에 안전하고 유지 보수가 적은 에너지 공급을 보장하는 데 사용됩니다.

실외 크레인

실외에서 사용되는 크레인 시스템 및 케이블 가이드는 특히 특수한 환경 조건으로부터 보호되어야 합니다. 종종 보호되지 않는 에너지 공급 시스템의 부식, 강풍 및 마모에 대한 높은 저항성은 일상 작업에서 긴 사용 수명과 일관된 계획 신뢰성을 보장합니다.

하수 처리장의 에너지체인

앤트워프의 거대한 하수 처리 공장에서 플라스틱 에너지체인은 높은 충전 중량으로 공장의 긴 사용 수명을 보장합니다.

제철소 크레인용 새로운 케이블 가이드

철도 기술 공급업체인 "Corus Rail"은 철강 공장의 실내 및 실외 크레인에 있는 기존 페스투닝을 당사의 에너지체인으로 교체했습니다.


사용자 보고서

적용 사례 찾기


공작 기계 산업 현장에서 입증된 적용 사례를 찾고 계신가요?
여기에서 고객 적용 사례를 찾아보고 사양에 따라 필터링할 수 있습니다.



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.