건축 자재라는 용어는 주택 또는 기타 건물의 건설에 사용되는 자재를 지칭하는 데 사용됩니다. 토목 공학부터 구조 공학까지: 콘크리트나 시멘트 같은 무기 건축 자재뿐만 아니라 목재와 같은 유기 건축 자재는 모든 건설 프로젝트에 필수입니다. 건설 분야의 생산 과정이 광범위하기 때문에 매우 다양한 건축 자재를 사용하는 것이 가능해졌습니다. 예를 들어, 건식 구조에서는 산업용 스톡 바가 번들로 제공되며 나사로 고정됩니다. 덕분에 점토 또는 콘크리트와 같은 수성 건축 자재가 필요 없습니다. 특별히 개발된 고성능 플라스틱 덕분에 거의 모든 영역에서 이구스 을 사용할 수 있습니다.
당사는 수분, 먼지, 칩, 열, 추위 등 모든 환경에 적합한 솔루션을 보유하고 있으며, 당사의 재질에 스틸 및 다른 금속과 같은 건축 자재를 전혀 사용하지 않습니다. 중량급 영역에서, 더욱 커진 안정성으로 인해 이구스 이 스틸 시스템을 점진적으로 대체해 나가고 있습니다.
콘크리트 컨테이너가 생산 홀 내에서 50m 이동 중입니다. 주어진 상태에 따라 먼지나 수분을 생성하는 건축 자재로 인해 문제가 발생합니다. 에너지체인은 항상 단선 문제를 일으키는 도체 레일을 대체하는 데에 성공했습니다.
이 어플리케이션은 가혹한 주변 환경에서도 작동합니다. 가장 높은 온도, 녹, 먼지 또는 수분은 어떤 방식으로도 이구스 에너지체인에 영향을 미치지 못합니다. 이들 제품은 시설의 전체 길이에 걸쳐 케이블의 신뢰할 수 있는 공간 절약형 가이드를 보장합니다.
벽돌 공장에서는 펄펄 날리는 연마성 먼지로 인해 심각한 오염이 발생합니다. 5050 시리즈 에너지체인은 장기 무보수 작동 시 20m의 이동 거리를 보증합니다.
이구스 에너지체인은 이 콘크리트 블록 선반 시스템에서 케이블 릴을 대체하는 데 성공했습니다. 잠재적인 이동 속도와 비용 효율적인 가격이 스스로를 입증했습니다.