사출 성형 제조: 가장 편리하고 안전한 무릅 관절 보철물
신뢰도 높은 재질 및 구성품만 보철물에 사용합니다. 특히 하체 보철물의 경우, 사용자가 보철물을 사용해 뛰거나 서있을 때 자신의 보철물을 신뢰할 수 있어야 합니다. 정형외과 기술에 있어 세계 시장의 선두 주자인 Otto Bock SE & CO. KGaA는 고품질 폴리머로 제작된 iglidur 플레인 베어링을 20년 이상 사용하고 있습니다.
"문제가 있는 플라스틱 부품을 보여주십시오. 솔루션을 제공하겠습니다!" Günter Blase는 이 생각을 토대로 50여 년 전에 이구스를 설립했으며, 지금도 같은 생각을 가지고 있습니다. 고객별 대량 생산 솔루션 역시 표준 부품과 마찬가지로 당사의 일상적인 작업 중 일부분입니다. 당사는 고객이 필요로 하는 정확한 부품을 제조하는 다양한 방법을 보유하고 있습니다. 기술적으로 경제적으로 가장 효율적인 제조 방법에 관하여 조언하고, 개별적으로 완벽한 고성능 폴리머 재질을 추천해드리고 있습니다.
장점:
무급유, 내마모성 iglidur® 고성능 플라스틱을 사용하여 개별 구성품을 프린팅합니다. 문의 양식을 간단히 작성하여, 파일(예: CAD, STEP)을 첨부한 다음 전송하십시오. 그러면 당사의 전문가들로부터 조언을 받을 수 있습니다.
가장 적합한 수량: 1 ~ 1000개
개별 구성품은 고성능 폴리머로 구성된 iglidur® 스톡 바로 제작됩니다. 당사는 CAD나 STEP와 같은 정보 및 데이터 파일을 기초로 견적을 제공하며, 요청에 따라 구성품을 제조합니다.
가장 적합한 수량: 1~500개
3D 프린터에서 고객의 개별 구성품을 위해 고성능 폴리머로 제작된 사출 금형을 만듭니다. 이렇게 하면 시간과 비용(최대 80%)이 크게 절감됩니다. 자체 특성으로 인해 금형 재료는 사출 성형 프로세스의 고온을 견딥니다. 따라서 단일 금형으로 최대 500개의 부품을 만들 수 있습니다.
가장 적합한 수량: 1 ~ 500개
이 방법을 사용하는 경우, 개별 구성품은 알루미늄 툴로 제작됩니다. 이 절차는 매우 복잡한 어셈블리의 경우에도 자체 린 제조 방법으로 인해 많은 시간을 절약해줍니다. 동시에, 툴 제작 비용도 매우 낮습니다. 간단하게 3D 모델을 제출하고 즉시 견적을 받아 보십시오.
가장 적합한 수량: 200 ~ 10,000개
1. 개별 상담 요청당사의 전문가들이 고객에게 완벽한 솔루션을 찾아 드립니다! 어플리케이션의 주요 요건 또는 특수 기능을 간단히 설명한 후 파일(예: CAD 파일)을 첨부하세요.2. 주문고객이 제공한 상세 정보를 당사의 전문가들이 검토한 후에, 당사는 고객의 특별한 어플리케이션에 적합한 iglidur® 재질과 제조 방법을 제안합니다. 연속 생산의 경우, 샘플과 프로토타입을 주문할 수 있습니다.
원하는 개별 구성품에 대해 지금 문의하기
이 상자에는 한 눈에 볼 수 있는 개별 구성품에 대한 중요한 모든 정보와 샘플이 들어 있습니다.
특수 개발한 고성능 폴리머는 각각 고유한 특성을 가지고 있습니다.
여기서 많은 iglidur® 재질과 특성뿐만 아니라 모든 표준 부품을 찾아 볼 수 있습니다.
무료 온라인 툴로 당사 제품의 사용 수명을 계산하거나 제품을 구성할 수 있습니다.