물류, 식품 산업 및 유리 산업에서 또는 스포츠 영역에서 사용하는 경우, 민감하거나 무거운 상품은 볼 트린스퍼 유닛의 도움으로 매우 쉽게 운반할 수 있습니다. 최대 1,000N의 정격 하중을 문제 없이 흡수하므로 무거운 상품도 거의 모든 방향으로 이동할 수 있습니다. 하우징 내부의 컨베이어 볼에는 완벽한 주행 값을 보장하기 위해 많은 소형 볼이 들어 있습니다. 순수한 플라스틱 솔루션부터 스테인리스 스틸 컨베이어 볼이 포함된 볼 트랜스퍼 유닛까지, 매우 다양한 어플리케이션을 위해 제작된 이구스의 무급유, 무보수 및 비용 효율적인 볼 트랜스퍼 유닛을 사용하여 작업 프로세스를 최적화하세요.
A에서 B로 고하중 운반: 볼 테이블 유닛 테이블을 통해 식품, 공항 상품 또는 유리를 운반할 수 있습니다. 컨베이어 테이블의 볼 트랜스퍼 유닛을 통해 예민한 상품을 다른 방향으로 매끄럽고 간편하게 운반할 수 있습니다. 금속 솔루션과 대형 스틸 하우징을 또는 알루미늄 재질의 유형과 스틸 재질의 볼을 비교할 때, 이구스의 볼 트랜스퍼 유닛은 완전 무급유 및 무보수로 작동합니다. 이는 비용뿐만 아니라 많은 시간과 노력을 절감해줍니다. 또한 플라스틱 볼 트랜스퍼 장치는 수평, 수직 및 오버헤드 등 모든 설치 위치에 사용 가능합니다. 하우징 내부의 새로운 디자인으로 인해 볼 트랜스퍼 장치의 하중 수용력이 초기 버전에 비해 5배나 더 커졌습니다.
사용된 xirodur 재질은 내마모성이 뛰어나고, 내구력이 있고, 자체 기술적 특성으로 인해 전기 절연성이 있습니다. 어플리케이션 주위에 자성이 있는 경우, 고객은 하우징 내부의 유리 볼이 완전한 비금속 솔루션을 보장하도록 볼 트랜스퍼 장치를 디자인할 수 있습니다. 가장자리가 날카로운 고하중 및 롤러 컨베이어 또는 롤러 볼 테이블의 깨지기 쉽고 민감한 상품을 이동하는 경우, xiros 볼 트랜스퍼 유닛은 하중의 안전한 운반에 이상적입니다.