플라스틱으로 바꾸세요!

xiros® 플라스틱 볼 베어링이 금속 볼 베어링보다 최대 40% 비용 효율적입니다.

xiros® 볼 베어링 - 온라인으로 사용 수명 계산 및 비용 절감

xiros® 플라스틱 볼 베어링은 금속 볼 베어링의 더 좋은 대안입니다. 더 가볍고, 더 비용 효율적이며, 동시에 사용 수명이 깁니다. 많은 어플리케이션에서, 무급유 및 무보수 xiros® 폴리머 볼 베어링은 이미 스스로를 입증했으며 최대 40%의 비용을 절감해 줍니다.
xiros® 사용 수명 계산기를 사용하여 고객 어플리케이션에 적합한 볼 베어링을 온라인으로 검색해 보세요.

 

긴 사용 수명, 완전 무급유 및 무보수, 저소음 및 내화학성

xiros® 볼 베어링의 장점 한눈에 보기

100% 무급유 및 무보수

높은 내부식성

비자성(유리 또는 폴리머 볼 사용 시)

최소 -100°C부터 최대 +150°C까지 사용 가능

FDA 준수

뛰어난 내화학성(세척 가능)

경량 - 금속보다 60% 가벼움

24-48시간 이내 발송.

최소 주문 가격 없음, 1개부터 주문 가능

예측 가능한 사용 수명

재고 발송 가능 - 지금 온라인 주문

방사형 깊은 홈 볼 베어링  
방사형 깊은 홈 볼 베어링

긴 사용 수명

무급유

유지보수 불필요

낮은 마찰계수

비자성(유리 또는 플라스틱 볼 사용 시)

뛰어난 내화학성

플랜지 포함 방사형 깊은 홈 볼 베어링  
플랜지 포함 방사형 깊은 홈 볼 베어링

단면 또는 이중 면 플랜지

낮은 마찰계수

무급유

유지보수 불필요

비자성(유리 또는 플라스틱 볼 사용 시)

뛰어난 내화학성

축방향 볼 베어링  
축방향 볼 베어링

단열 또는 이중 열 베어링

스테인리스 스틸 볼 또는 유리 볼

무급유

유지보수 불필요

비자성 (유리 볼 포함)

뛰어난 내화학성

플랜지 볼 베어링  
플랜지 볼 베어링

고정형 또는 회전형

고정형 - 정렬 오류 보정용

스테인리스 스틸 볼 또는 유리 볼

무급유

유지보수 불필요

비자성 (유리 볼 포함)

페데스털형 볼 베어링  
페데스털형 볼 베어링

고정형 또는 회전형

간편한 설치

스테인리스 스틸 볼 또는 유리 볼

무급유

유지보수 불필요

비자성 (유리 볼 포함)

다른 유형의 볼 베어링  
다른 유형의 볼 베어링

선회 베어링, 폴리머 볼 운송 유닛 등

많은 어플리케이션에 적합

뛰어난 내화학성

무급유

유지보수 불필요

비자성 (유리 볼 포함)

온라인 샵

샵  
24 - 48시간 이내 발송

여기서 xiros® 볼 베어링 기술 제품을 주문하세요!

xiros® 볼 베어링 관련 추가 정보

볼 베어링 뉴스  
2017년 뉴스

마모 문제를 신속히 해결하세요.

사용 수명 계산기, 볼 베어링  
전문가 시스템

어플리케이션 매개변수를 간단히 입력하고 예상 사용 수명을 확인하세요.

볼 베어링 테스트 연구소  
테스트 완료!

dry-tech® 테스트 연구소에서는 무급유 xiros® 볼 베어링을 철저하게 테스트합니다.

볼 베어링 구조  
xiros® 볼 베어링 구조

xiros® 플라스틱 볼 베어링의 디자인, 구성 유형, 적용 및 개발에 대한 추가 정보입니다.

선택 적용 사례

주사기 세트용 절연체  
내화학성

베어링은 멸균 환경에 적용시 어떠한 윤활제도 포함해서는 안 되며, 내화학성이 뛰어나야 합니다.

적용 사례  
추가 적용 사례

다양한 산업에서 직동 가이드를 사용하여 어플리케이션이 기술적으로 향상되고 비용이 절감됩니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h