언어 변경 :

프로필
"자체 테스트 결과, 이구스의 플레인 베어링(®)은 180°의 회전 운동에도 248,000 사이클을 견딜 수 있음을 입증했습니다."
루디 드리스, PortaPivot 공동 설립자
혁신적인 회전문 경첩에서 견고함을 입증한 igus의 플라스틱 베어링®
커다란 유리창으로 분리된 채광이 들어오는 두 개의 커다란 방이 있습니다. 하지만 한 방에서 다른 방으로 어떻게 이동할 수 있을까요? 자세히 살펴보면 답이 나옵니다: 바로 문입니다. 유리문입니다. 유리창의 측면을 살짝 밀기만 하면 부드럽게 열리면서 다음 방으로 통하는 길이 드러납니다.
전체 서비스 기간 동안 유지보수 필요 없음
사용된 재료로 만든 플레인 베어링을 보려면 여기를 클릭하세요:

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간