차량이 경주 트랙을 주행하는 측면 모습.

태양열로 사막 횡단!

태양열 자동차에 내구성이 뛰어난 igus® 플레인 베어링 기술을 사용한 팀 소넨바겐(Team Sonnenwagen)

프로파일

  • 필요한 것: igubal® iglidur® J로 만든 클레비스 조인트; iglidur® J, G 및 I3로 만든 플레인 베어링; robolink® 기어박스
  • 요구 사항: 태양열 자동차의 다양한 지점에서 장거리에서도 안정적으로 작동하는 내마모성 및 경량 베어링
  • 산업 자동차
  • 고객의 성공: 당사의 플레인 베어링 또는 클레비스 조인트는 솔라 커버의 텔레스코픽 메커니즘, 스티어링 휠, 뒷바퀴의 휠 서스펜션 및 스티어링 기어, 커버 잠금장치의 힌지 및 솔라 카 덮개에 사용됩니다. 가벼움, 내마모성, 진동 감쇠 사양 덕분에 핸들링을 최적화하고 140km/h 이상의 속도를 구현할 수 있습니다.
iglidur 부품이 장착된 태양광 차량이 호주 풍경의 먼지 길에 서 있다.

문제

솔루션

태양광 커버의 텔레스코픽 메커니즘에는 자체 조절식 igubal® 플랜지 베어링과 iglidur® G 플레인 베어링이 사용됩니다.

igus® 의 igubal® 로드 엔드도 스티어링 휠에서 찾을 수 있습니다.

스티어링은 특별한 디자인으로 구성되어 있습니다. robolink® 기어박스를 사용하면 플렉스 샤프트와 핸드 휠을 사용하여 뒷바퀴를 수동으로 정렬할 수 있습니다.

또한 조향 시스템에는 수많은 베어링 포인트에 iglidur® J. 내구성이 뛰어난 내구성 러너가 장착되어 있어 태양광 자동차의 윤활 및 유지보수가 필요 없는 베어링을 보장합니다.

특히 중요한 베어링 포인트는 뒷바퀴의 휠 서스펜션입니다. 여기서도 젊은 엔지니어들은 내구성이 뛰어난 이글리두르(® J.)를 사용했습니다.

커버 메커니즘에는 트라이보 폴리머 이글리듀어 i3로 만든 인쇄 베어링이 사용되어 빠르게 들어가고 나갈 수 있습니다.

플레인 베어링 온라인 전문가가 선택에 도움을 드립니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담