언어 변경 :
가볍고 환경 친화적이며 재활용 가능
"자동차의 가장 중요한 두 가지 안전 요소인 스티어링과 브레이크는 igus® 플레인 베어링을 신뢰합니다. 무게의 이점과 낮은 유지보수 요구사항은 매번 우리를 설득합니다."
레오 초이젤, KG 오토모빌

프랑스의 젊은 자동차 제조업체인 KG 오토모빌은 "적은 것이 더 좋다" 라는 모토에 전념하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 차량은 기존 자동차보다 무게가 가볍고 환경에 미치는 영향이 적으며 연료 소비가 적습니다. 동시에 이 차량은 재미있고 실용적이며 환경 친화적으로 설계되었습니다.
이 오프로드 차량은 총 적재 용량이 520리터에 달하며 특히 안정적이고 유지보수가 필요 없는 모듈식 설계를 채택하고 있습니다. 또한 환경 친화적입니다. 무게가 가볍고 연료 소비가 적을 뿐만 아니라. 또한 이 차량은 KG 오토모빌의 현지 공장에서 생산되며 재활용은 이미 차량 개발 과정에서 중요한 역할을 했습니다.

KG 오토모빌의 목표는 전륜 구동, 2인 탑승 공간, 300kg 미만의 중량을 갖춘 차량을 만드는 것이었습니다. 전천후, 오프로드, 유지보수가 적고 도로 법규를 준수해야 했습니다. 일련의 요구 사항으로 인해 설계 단계가 복잡해졌습니다. 사용되는 모든 구성 요소도 이러한 요구 사항을 충족해야 했습니다.
이구스(® )의 iglidur® 플레인 베어링과 igubal® 구면 플레인 베어링은 이러한 작동 조건에서 아무런 문제 없이 레이스에 참가할 수 있었습니다. 이 베어링은 기계적 저항, 매우 우수한 가격, 추가 윤활유 없이 유지보수가 필요 없는 사용으로 만족감을 주었습니다. 스티어링 칼럼에는 igubal® KSTM 필로우 블록 베어링, 스티어링 타이로드에는 igubal® KCLM 볼 헤드, 브레이크 페달의 가이드에는 iglidur® 플레인 베어링이 사용되었습니다.
여기에서 사용된 제품을 찾을 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간