iglidur® 무보수 플레인 베어링

무급유 플레인 베어링 기술 - 당장 교체하여 최대 40%까지 비용 절감
비용 절감 및 사용 수명 연장, 무급유 및 무보수 작업; 전 제품 신속한 재고 발송 - 이는 모든 igus® 제품, 시스템 및 서비스의 핵심 목표입니다.
igus® 플레인 베어링 제품군에는 슬리브 베어링, 플랜지 베어링, 스러스트 와셔, 피스톤 링, 클립 온 플레인 베어링, 그리고 많은 다른 설계가 포함됩니다. iglidur® 플레인 베어링은 카탈로그 제품군이든 맞춤 제작 플레인 베어링 특수 솔루션으로서든 언제나 솔루션을 제공합니다. 배치 사이즈 1부터 시작.
iglidur® 플레인 베어링은 자동차 대량 생산, 특수 기계 제조, 수중 어플리케이션, 식품 또는 담배 산업, 극단적인 온도, 내화학성, 쉬운 판금 작업에 적합합니다.  
 

제품

필터

필수 항목
사이즈
요구사항
재료

제품 수: 54

iglidur® M250, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 뛰어난 진동 흡수력을 가진 견고한 다기능 제품
  • 뛰어난 진동 흡수
  • 모서리 집중 하중에 강함
  • 뛰어난 충격 내성

0.87 USD / Pc. -로부터

43/141 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® G, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 가격 대비 성능이 우수한 전형적인 다용도 제품
  • 뛰어난 내마모성
  • 먼지/이물질 내성
  • 뛰어난 가성비

0.81 USD / Pc. -로부터

117/286 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® X, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 내화학성 및 고온 특화 재료, 최대 150MPa 정하중
  • 연속 사용 온도: -100°C ~ +250°C
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 범용 내화학성
  • 높은 압축 강도

1.70 USD / Pc. -로부터

40/75 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® J, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 다용도 긴 수명, 마찰 계수가 매우 낮은 거의 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
  • 다양한 샤프트 재료에서 낮은 마모
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 진동 흡수

1.12 USD / Pc. -로부터

64/137 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® W300, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 전형적인 긴 수명, 실제로 모든 샤프트에서 우수한 내마모성
  • 특히 긴 사용 수명이 필요할 때
  • 낮은 마찰 계수
  • 매우 뛰어난 내마모성

1.40 USD / Pc. -로부터

62/104 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® P, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 비용 효율적 실외 다기능 제품 - 다습한 환경에서도 수화 팽창 없음
  • 낮은 흡수율
  • 낮은 마모율
  • 뛰어난 하중 수용력

문의하기로

46/71 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® P210, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 피봇팅, 롤링 적용 등의 전문 제품 - 거의 모든 샤프트에서 마찰 및 마모 계수 양호
  • 낮은 흡습성
  • 피봇팅 어플리케이션에서 특히 최대 20MPa까지 뛰어난 내마모성 발휘
  • 다용도: 많은 다양한 샤프트에서 성능 발휘
  • 모서리 집중 하중 시 양호
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송

문의하기로

8/41 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® K, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 중간 온도에서 다용도 및 비용 효율적
  • 낮은 흡습성
  • 내마모성
  • 뛰어난 가성비
  • 무급유 및 유지보수 없음
  • 표준 제품군 재고로부터 발송

문의하기로

6/6 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® J260, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 플라스틱 샤프트에 매우 적합
  • 매우 양호 c.  o.  f. 저하중-또는 중하중용
  • 우수한 액체 내성
  • ciglidur® J보다 약간 더 높은 온도 등급

문의하기로

1/6 품목이 24 - 48시간 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® J3, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 새로운 내구성 제품: 변동 하중 전문 제품
  • 낮은 마찰계수
  • 우수한 액체 내성
  • 낮은 흡습성

문의하기로

16/44 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® W360, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 다목적 내구성 제품
  • 뛰어난 내마모성
  • 최대 +180°C에서 연속 사용
  • 습한 환경에 적합

문의하기로

납기 문의 요망
제품 페이지로 이동
iglidur® GLW, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 대량 생산에 비용 효율적인 재료
  • 정하중 어플리케이션
  • 뛰어난 가성비
  • 내분진성
  • 진동 내성
  • 무급유 및 유지보수 없음

문의하기로

6/23 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® J350, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 고온에서 높은 치수 안정성을 제공하는 뛰어난 내구성 - 다양한 샤프트와 하중에서 사용 가능
  • 강철에 대한 뛰어난 마찰 계수
  • 항공기 내부에 사양에 있어 미국 FAA(Federal Aviation Administration)의 화재 방지 요구사항을 이행합니다.
  • 최고 +180 °C 온도에서 연속 사용 가능
  • 중하중-고하중용

문의하기로

9/42 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
iglidur® R, 플랜지 슬리브 베어링, mm
  • 저비용 재료, 저마모
  • 우수한 내마모성
  • 무급유 작동에도 낮은 마찰 계수
  • 뛰어난 가성비

문의하기로

17/19 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h