담당자
한국 이구스

인천광역시 남동구 함박뫼로

377번길 109 33B 14LT

(남촌동 613-14번지)

+82 32 8212911
+82 32 8212913
igus®

33B 14LT 109, Hambangmoe-ro 377beon-gil, Namdong-gu, Incheon, Korea

(613-14, Namchon-dong)

+82 32 8212911
+82 32 8212913

drylin® 리드 스크류 기술

지금 베어링을 교체하고 100% 무급유, 최대 40% 비용 절감 효과를 누리세요.
dryspin® 기술을 사용한 리드 스크류 및 리드 스크류 너트 뿐만 아니라 drylin® 리드 스크류 기술은 무급유 직동 기술 원리에 기초합니다. 완전한 무급유 사용을 위하여, 스테인리스 스틸 또는 경질 양극 산화 처리 알루미늄 리드 스크류와 입증된 iglidur® 제품군의 고성능 폴리머가 결합됩니다. 오일이나 윤활유로 사용되는 지방 성분이 없어도 당사의 리드 스크류 기술을 이용하면 최고의 위생 기준을 충족시킬 수 있습니다. 또한 무급유 작동으로 세척 및 유지보수 비용이 절약됩니다. 리드 스크류 재질의 내분진성과 저소음 작동은 다양한 조건의 여러 어플리케이션에 적용됩니다. 이외에도 마모율이 현저히 줄어들고 작동 시간이 늘어납니다. 따라서 일반 비용의 최대 40%가 절약됩니다. drylin® 및 dryspin® 리드 스크류 기술의 이점 및 어플리케이션에서의 사용으로 인한 장점.

제품

필터

사이즈

제품 수: 8

drylin® 클램핑 링, 오른 나사, CRR

문의하기로

8/8 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
drylin® 리드 스크류 클램프

문의하기로

4/4 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
drylin® 클램핑 링, 왼 나사, CRL

문의하기로

8/8 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동
drylin® 리드 스크류 너트 서포트

문의하기로

5/5 품목이 2 - 3 근무일 후에 발송될 준비가 되었습니다.
제품 페이지로 이동

상담

배송 및 상담

개인별:

월~금 오전 7시 - 오후 8시.
토요일 오전 8시 - 오후 12시.

Online:

24h

한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호