ࡱ > D ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! R B bjbj}} 7( f 8 G , s $ v ( \ 5 ! 5 4 V b p "g ; ^ l 0 F 5 5 : i g u s , Ŭ tа x K O M A F x Ҭ Ӭ8 \ x, t, D pXՔ i g u s 2 0 1 9 K O M A F 8 \. 0Ĭ Dt\@ x e ¨ ի Ӭ8 , \ t | t. ҈, e ¨ ի@ ɜ 9 \m m tа x<\ T̄X )t t \ | \. e x \U Ȳ8 l @ tlX 0 %t } e ¨ իD XՔ xij X x XǬ D t Ɛ QD ǔ @ 0 Ȳ. |p 8 \ 0 D . ij, t ιt tǔ tа x ¥@ =0@ 첬, 䲑\ pȬ@ Ȉ\ t XX. ȌL, Ȅ, I P A I S O 1 tИ 䲑\ 0 T $X \ D Ȳij ¥ Ȕ\ ƌ\ ǩ\. i g u s 2 0 1 6 D x Ȅ e ¨@ 8t ptǘ | ֥ tհ` 䲔 <\ \m ¥D X . l @ e ¨@ \ $XX t 8t ptǘ 5䲔 0t tа t Ȉ \ X D Ȉ \ Ȉ t|p e ¨X 0D $. \, e ¨ իij \ ¥ ǔ tа t D X hD tՌ\ tlX ȈԅȲ. DՔ\ , ȴ ¤\ P t 8 t̹ | )<\ P X0 L8 ֬X ɍ 1ij 0XՔ lЬ| iȲ. |p e ¨ ո \ D ܴȰ. \ո, \m tl ŀ@ e x ŀ, lЌ P X ŀ\ X