배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

이구스 테스트 방법 및 디자인 팁

drylin® R 직동 베어링의 디자인 정보

언급된 "Fmax." 값 고성능 플라스틱 재질의 iglidur® 라이너의 성능을 측정값의 유일한 기준으로 사용할 수 없습니다. 전체적인 베어링 시스템의 최대 수용 하중은 마운팅 위치와 하우징 모양, 하우징 재질 및 사용된 나사 등의 영향을 받기 때문에 개별적인 확인을 요구합니다. 고객 어플리케이션의 완전한 디자인을 위해서는 당사의 온라인 디자인 소프트웨어 "drylin® 전문가 시스템"을 사용하세요.

drylin® 직동 플레인 베어링의 공차를 결정하기 위한 이구스 테스트 방법

drylin® R 직동 플레인 베어링의 기능을 보장하려면 베어링을 정의된 최소 초과 (베어링 공차)에 맞게 사용해야 합니다. 이 항목의 품질 관리는 측정 검사로 완료됩니다. 베어링 확인 시 게이지를 로드하기 위해 특정한 하중이 정의됩니다.
주문 번호 테스트 하중
[N]
Øi - 테스트-
장착
최소 베어링 Øi
(게이지 없음)
최대 베어링 Ø
(게이지 사용)
 
JUM-01/02-10 0,981 12,000 mm 10,030 mm 10,070 mm
JUM-01/02-12 1,373 14,000 mm 12,030 mm 12,070 mm
JUM-01/02-16 1,864 18,000 mm 16,030 mm 16,070 mm
JUM-01/02-20 2,649 23,000 mm 20,030 mm 20,070 mm
JUM-01/02-25 3,729 28,000 mm 25,030 mm 25,070 mm
JUM-01/02-30 4,807 34,000 mm 30,040 mm 30,09 mm
JUM-01/02-40 7,063 44,000 mm 40,040 mm 40,09 mm
JUM-01/02-50 9,810 55,000 mm 50,050 mm 50,100 mm
 
JUI-01-06 0,981 0.4684인치 0,3768인치 0,3776인치
JUI-01-08 1,373 0,5934인치 0,5016인치 0,5024인치
JUI-01-10 1,864 0,7184인치 0,6268인치 0,6276인치
JUI-01-12 2,649 0,8747인치 0,7516인치 0,7524인치
JUI-01-16 3,729 1,1247인치 1,0016인치 1,0024인치
JUI-01-20 4,807 1,4058인치 1,2520인치 1,2531인치
JUI-01-24 7,063 1,6558인치 1,5020인치 1,5031인치
JUI-01-32 9,810 2,1870인치 2,0024인치 2,0039인치
 
RJM-01-08 0,981 16,000 mm 8,025 mm 8,061 mm
RJM-01-10 0,981 19,000 mm 10,025 mm 10,061 mm
RJM-01-12 1,373 22,000 mm 12,032 mm 12,075 mm
RJM-01-16 1,864 26,000 mm 16,032 mm 16,075 mm
RJM-01-20 2,649 32,000 mm 20,040 mm 20,092 mm
RJM-01-25 3,729 40,000 mm 25,040 mm 25,092 mm
RJM-01-30 4,807 47,000 mm 30,040 mm 30,092 mm
RJM-01-40 7,063 62,000 mm 40,050 mm 40,112 mm
 
RJI-01-06 0,981 0,6250인치 0,3762인치 0,3776인치
RJI-01-08 1,373 0,8750인치 0,5013인치 0,5030인치
RJI-01-10 1,864 1,1250인치 0,6265인치 0,6282인치
RJI-01-12 2,649 1,2500인치 0,7516인치 0,7536인치
RJI-01-16 3,729 1,5625인치 1,0035인치 1,0056인치
RJI-01-20 4,807 2,0000인치 1,2520인치 1,2544인치
RJI-01-24 7,063 2,3750인치 1,5020인치 1,5044인치
RJI-01-32 9,810 3,0000인치 2,0024인치 2,0053인치
 
RJ260(U)M-02-12 1,373 19,000 mm 12,032 mm 12,084 mm
RJ260(U)M-02-16 1,864 24,000 mm 16,032 mm 16,084 mm
RJ260(U)M-02-20 2,649 28,000 mm 20,040 mm 20,100 mm
RJ260(U)M-02-25 3,729 35,000 mm 25,040 mm 25,100 mm
 
XUMO-01-10 0,981 12,000 mm 9,98 mm 10,02 mm
XUMO-01-12 1,373 14,000 mm 12,02 mm 12,06 mm
XUMO-01-16 1,864 18,000 mm 16,02 mm 16,06 mm
XUMO-01-20 2,649 23,000 mm 20,03 mm 20,07 mm
XUMO-01-25 3,729 28,000 mm 24,97 mm 25,01 mm
XUMO-01-30 4,807 34,000 mm 29,96 mm 30,01 mm
XUMO-01-40 7,063 44,000 mm 40,00 mm 40,05 mm
설명:
iglidur® X 재질이 iglidur® J보다 고강도입니다. 직경에 따라 테스트 하중과 LD 직경의 비율을 비교합니다. 일정한 하중 하에서 iglidur® X와 iglidur® J 플레인 베어링 사이의 간극이 최대한 동일하도록 부품을 설계했습니다. iglidur® X 베어링 라이너를 사용하면, 하중이 없는 새로운 상태로 공차가 h인 샤프트에서 변위력이 증가할 수 있습니다.
 
베어링(예: JUM/RJM)과 어댑터/하우징(예: RJUM, OJUM, RGA)을 함께 사용하는 경우, 하우징 보어의 제조 공차가 위에서 나열한 최소 공차(일반적인 경우: H7)에 추가될 수 있습니다. 이 두 값으로부터 얻은 합계는 가능한 베어링 공차 최대가 됩니다. "Japan-Std." 치수 시리즈의 베어링 (JUJ)는 JUM 베어링과 동일한 기준에 따라 확인됩니다.
 
효과적인 베어링 공차는 샤프트 공차에 의해서도 영향을 받습니다. 언더사이즈 샤프트를 추가해야 할 수도 있습니다.
 
F최대 동하중:
한계 값은 투사된 베어링 표면 및 5MPa 표면 정압에서 파생됩니다.
 
F최대 정하중:
한계 값은 투사된 베어링 표면 및 35MPa 표면 정압에서 파생됩니다.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.