배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

drylin® 직동 베어링 적용 사례

drylin® - 통상의 구름 볼 베어링 시스템과 달리 직동 플레인 베어링은 미끄럼 엘리멘트 위를 이동합니다. 고성능 폴리머로 제작된 이 미끄럼 엘리멘트는 원칙적으로 모든 iglidur® 재질로 제작할 수 있습니다. 이런 이유 때문에, 여러 가지 iglidur® 베어링 재료의 이점이 drylin® 직동 기술에 이용 가능합니다. 그러나 iglidur® J는 저마모 및 저마찰의 특성 때문에 대부분의 리니어 용도에 가장 적합합니다. 따라서 drylin® 직동 베어링에 이 재질이 사용됩니다. 이 용도 개요에서 무보수 직동 가이드 시스템용으로 매우 다양한 분야에 drylin®이 사용되고 있음을 알 수 있습니다.

적용사례를 찾아보세요


다양한 산업 분야에서 drylin® 선형 플레인 베어링을 적용하면 어플리케이션이 기술적으로 개선되고 비용이 절감됩니다.

Carpenters rely on drylin linear guides and telescopic rails

drylin telescopic rails ensure smooth and maintenance-free movement in furniture

Blister centre

igus bearing technology in an automated blister centre. Automated medicine handling for chemist shops/pharmacies: with over 7,500 systems installed worldwide, Rowa Systems from Becton Dickinson is a clear leader in this market segment.

Ready-to-install components for labelling machines

Numerous rotary and linear bearings from the igus® product range are not the only ones installed in KHS GmbH's labelling machines.

Linear guide
components for 3D printers

fabmaker relies on proven linear guide components for 3D printers.

Linear & plain bearings for assistant robots in surgery

For absolutely clearance-free bearing support in this robot in minimally invasive cochlear implant surgery, drylin glide bars were sometimes used.

Linear bearing in 3D printing machine for metal parts at 150°C

In this laser-based 3D printing machine for metal parts, lubrication-free drylin linear technology enables maximum precision at 150°C and with abrasive powder.

Mobility solutions for people with disabilities

Maintenance-free igus® linear technology are used in electric wheelchairs and rehabilitation therapy systems.

절연 재질용 큰 톱

이구스 구성 키트의 무보수 베어링은 절연 재료용 피트 톱의 작동을 단순화합니다.

University project: 3D printer built in-house with igus products

This 3D printer was constructed with almost no ready-made components.

Foil welding device

drylin SLW lead screw linear modules enable lubrication-free and maintenance-free format adjustment in this sealing unit on bag packaging machines.

Physiotherapeutic sports equipment: silent and lubrication-free linear adjustment

This device is used for physiotherapeutic treatment of back problems. iglidur and drylin bearings allow silent and lubrication-free adjustments.

Multi-functional gantry in lightweight design

This student project deals with the development of an NC-controlled gantry for use as a multi-function machine tool.

Ergonomic office chair

Lubrication-free plastic bearings for ergonomic office chair

Wafers for the world

Sturdy lead screw linear system for extracting paper ice-cream cones.

Bottling plants

Positioning with maintenance-free igus® lead screw units.

Camping without lubricants

Highly compact while traveling, very spacious at the campground, with the help of drylin® lead screw modules.

3D Printing machine

Lubricant-free, accurate, and very quiet: igus® components in 3D printers.

Sausage link cutting machines

Clean, durable, and maintenance-free: polymer plain bearings in the food industry.

Utility vehicle technology

linear plain bearings for steering systems on bus trailers

Tyre mounting machine

This machine enables professional and time-saving mounting and removal of bicycle tyres.

내마모성 LM 가이드

내마모성 LM 가이드는 연삭 기계의 사용 수명은 50% 더 연장시킵니다.

실험실 프레스용 베어링

Gliding under the most demanding conditions. Stainless steel shafts, flanged and plain bearing for lab presses.

Linear guides in the production of wooden pallets

Dry-running linear pillow blocks ensure a long service life in Krenzer's wooden pallet production.

Linear technology in diaper production systems

Dry-running linear technology in diaper production systems

Lubrication-free lead screw and linear technology in filling systems for reaction vessels

Trapezoidal lead screws with matching nuts have been installed at various points in this fully automatic filling plant for medical devices.

Technical brushes

A builder of technical brush making machinery known world-wide, uses plain bearings from the igus® product range.

엣지 접착 기계의 리드 스크류 너트

엣지 벤딩 기계

Shutoff valve

Plastic plain bearings in fluid technology: completely maintenance-free and lubrication-free.

Test stand for control centres

Only extensive earthbound testing can demonstrate the suitability of components for space applications.

Lab equipment for liquid handling

Freedom from lubrication and cleanroom compatibility can be ensured with the maintenance-free steep thread nuts.

Table with a concept

A drylin® linear guide has been opted in the production of a table due to its freedom from maintenance.

Plastic components in glass processing

For the precision machining in laser engraving machines, several maintenance-free plastic components are used at once.

Paper processing machines

By the use of clearance-free pretensioned nuts in format changing systems in the paper industry, a precise and maintenance-free adjustment of the formats is enabled.

Sliding worktop

The solid worktop can be moved on glide rails, increasing the working surface of the desk.

Lubrication-free linear and spherical bearings for baked goods gripper

This gripper picks up freshly baked goods from a conveyer belt and packs them in baskets.

Linear guides for dental casting machine

The closing mechanism of the medical device is supported with a drylin W profile guide at high temperatures and dirt levels.

Bearing technology and energy chains for electric aircraft

To achieve the best flying conditions, all components must be lightweight and at the same time as durable as possible.

Linear technology for medication dispensers

This machine removes medications from the original packaging and re-packages them in smaller doses.

Linear guide for medical body scanners

A compact and maintenance-free drylin T linear guide system is used in this medical body scanner.

Packing robot

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Linear guides for adjustment unit

A drylin® T-linear guide is used for adjustment. This easily copes with the cycle rate of 80 cycles per minute.

Maintenance-free shaft guides in doors of high-speed train

At a speed of more than 350 kilometres per hour, these trains will be racing through China as of 2012, connecting Beijing and Shanghai.

알루미늄 카트리지 생산

알루미늄 카트리지 생산 시설의 drylin® R

Stop dog system

A stop dog system based on the drylin® W linear guide has been used here for the accurate drilling of glass.

Component test / Measuring technology

In this testing station, the eddy current crack detection of components for the automotive industry is conducted with the application of drylin® T.

Leg press on fitness equipment

Maintenance-free guide and bearing in seat and footrests on a fitness equipment.

Blister machine / Packaging technology

drylin® W for positioning of films in a blister machine.

Label feed

drylin® T in label feed with quick and flexible format adjustment.

Welding tongs for the automotive industry

drylin® linear guide in EURO-C welding tongs for the automotive industry.

금속 부품의 기계적 디버링

재순환 볼 베어링 대체품 - 기계 디버링용 drylin® LM 가이드

가동형 및 고정형 제재용 톱

이동형 및 고정형 제재용 톱에 적용한 무급유 베어링.

핸들링 장치

drylin® LM 가이드 시스템은 유연하고 컴팩트한 핸들링 디바이스를 제공합니다.

오일 플랫폼

drylin® plastic plain bearings in an inspection device for offshore drilling riser

Flatbed ink-jet printer

drylin® W in a flatbed ink-jet printer.

Conveyor chain

Application of drylin® W for the guidance of a conveyor chain for goods.

Separation of bottles

drylin® SLW - With reverse spindle in the glass industry for separation of bottles.

Glass cutting machine

drylin® W in adjusting unit for a glass cutting machine.

Encoding machine

Application of the drylin® spindle lift table in the encoding machine for the height adjustment while changing the encoding material.

Enveloping machine

drylin® T linear guides of a pneumatic opener mounted on one side for envelopes.

조각 밀링 머신

자동화 기술에 대한 4년 간의 고급 교육 후 최종 프로젝트 작업으로 이구스 제품이 포함된 조각 밀링 머신

공작기계 도어

저비용 및 내분진성 공작기계 도어 가이드

자동화 용점 캡 교환기

자동화 산업: 자동 용접 캡 체인저를 위한 유연한 직동 슬라이딩 시스템.

Set head for small format tiles

drylin® guide systems in a die head for small size tiles work without problems despite dusty and cramped working conditions.

X-Y-Z 테이블 조정

XYZ 방향에 기구를 정밀하게 배치하기 위한 drylin® SHT 스핀들 리프트 테이블.

Alzmetall 머시닝 센터의 소형 에너지 체인

높은 이동 속도에서의 좁은 곡률 반경을 위해 기계 제조업체인 Alzmetall의 GS 시리즈는 이구스 에너지 체인을 사용합니다.

EME Parker 직동 액추에이터의 견고한 가이드 시스템

높은 연속성과 우수한 슬라이딩 마찰 특성을 지닌 drylin N 직동 플레인 베어링이 Parker EME의 직동 액추에이터 LCB에 설치되어 있습니다.

종방향 스탑

내마모성 고성능 폴리머로 인해 캐리지 스톱이 원활하게 작동합니다.

Bag forming, filling and sealing machine

Maintenance-free plastic bearing defy all outer influences and provides for the required service life.

Bearing technology, energy chains and cables for straightening machine

Quick, straight, precise: this is how the requirements in sheet metal machining can be summarized. Sophisticated straightening technology makes all this possible.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Bearing technology for belt conveyors

Efficient with little installation space: linear and pillow block bearings for automatic storage and retrieval units in high-bay warehouses

Adjustable biker's foot rest on motorbike

A drylin W double rail system is installed in this adjustment mechanism for a motorbike footrest, which enables maintenance-free operation even with aggressive media such as salts, dirt and water.

Bearing technology for electric motorised gliders

Robust and vibration-reducing

콘크리트 파이프 절단기

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Special bikes and therapeutic accessories

Plain, spherical and linear bearings made of plastic help to improve mobility and the quality of life

Cable guide on the industrial robot

With this industrial robot, a fixed pipe between the 3rd and 6th axis was replaced with a three-dimensional triflex® R energy chain.

Injection molding machine

drylin® copes with long distances and offers a high cost reduction.

Flight simulator

The bearings from igus® were decided because they are maintenance-free and cost-effective and absolutely simple to handle.

축구 테이블

Application of a high-value spindle lift table with steep-threaded spindle, linear guide systems and igubal® spherical bearings.

PLC laboratory trainer

The aim of the concept is to demonstrate to the students how to handle a programmable logic controller (abbreviation: PLC) in an attractive way.

초고진공 가젯

특히 매우 높은 온도(가젯에서 베이킹 하는 동안 최대 180°C)에도 불구하고 이구스 플레인 베어링은 필요한 유연성과 정밀도를 제공합니다.

중앙 팔걸이

iglidur® polymer bearings / drylin® linear slide bearings in center armrest

펜스 포스트

분진이 매우 많은 제작 환경이기 때문에, 생산 과정에서 윤활유를 사용할 수 없습니다.

Linear bearings for simple filling level adjustment in folding and gluing machines

When it comes to designing customer-specific folding box gluing machines, special machine constructor Bernhardt Maschinenbau relies on lubricant and maintenance-free linear plain bearings.

Bag forming, filling and sealing machine: Hygienic design of the format adjustment

On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.

Niles Simmons 공작기계의 내마모성 구면 및 직동 베어링

오늘날 가볍고 견고한 무급유 폴리머 베어링은 Niles Simmons 공작기계 및 머시닝 센터의 다양한 위치에 설치됩니다.

drylin® linear axes in inspection installations

Visual inspection of very large numbers of small components: The job of automating this task has been taken on by Gefra GmbH in Friedewald/ Westerwald

drylin® E in filling system

Maintenance-free drylin E room linear robot from igus enables optimum use of the available installation space in filling plant of M2-Automation

Application examples from other product areas



용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.