배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® X – 재질 데이터

재질 표

일반 속성 단위 iglidur® X 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,44
색상 흑색
23° C/50% R에서 최대 흡습율 H. % 무게 0,1 DIN 53495
최대 흡수율 % 무게 0,5
강에 대한 동적 표면마찰계수 µ 0,09 - 0,27
최대 PV 값(건식) MPa x m/s 1,32

기계적 속성
벤딩 E-모듈 MPa 8.100 DIN 53457
+20°C에서 인장 강도 MPa 170 DIN 53452
압축 강도 MPa 100
최대 권장 표면압 (20° C) MPa 150
쇼어경도 D 85 DIN 53505

물리적 열적 특성
최대 장기간 사용 온도 °C +250
최대 단기간 사용 온도 °C +315
최저 단기 사용온도 °C -100
열 전도도 [W/m x K] 0,6 ASTM C 177
열팽창계수 (23° C에서) [K-1 x 10-5] 5 DIN 53752

전기적 특성
비용적저항 Ωcm < 105 DIN IEC 93
표면 전기 저항 Ω < 103 DIN 53482
표 01: 재질 데이터




그림 01: 20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 X 베어링에 허용된 PV 값.

X = 표면속도 [m/s]
Y = 로드 [MPa]

 
iglidur® X의 주요 특징은 우수한 내열성, 압축 강도, 내화학성입니다. PV 다이어그램에는 내열성과 압축 강도 측면도 반영되어 있습니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((150 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

최대 권장 표면 정압은 기계의 소재 매개변수를 나타냅니다. 마찰에는 영향을 미치지 않습니다. 온도가 증가하면 iglidur® X 베어링의 압축 강도가 감소합니다. 그림 02는 이런 연관성을 잘 보여줍니다.

 
 
 
 
 
 
 
그림 03은 적정 하중이 적용될 때 iglidur® X가 어떻게 탄력적으로 변형되는지를 나타낸 것입니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 1,5 1,1 5
단기 3,5 2,5 10

표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® X는 다른 iglidur® 베어링보다 더 높은 속도에서 사용되도록 제작되었습니다. 이러한 기능은 우수한 내열성과 매우 뛰어난 열전도 특성으로 가능합니다. 이 점은 최대 1.32MPa·m/s의 pv 값으로 이미 명확해졌습니다. 동시에, 이 경우에는 베어링에 최소 방사형 하중만 작용됩니다. 지정된 속도에서는 마찰로 인해 온도가 최대 장기 사용 허용 값까지 상승할 수 있습니다.

온도 한계

iglidur® X 사용 온도
낮은 - 100 °C
상한, 장기 + 250 °C
상한, 단기 + 315 °C
추가로 축 방향 고정 + 135 °C
표 03: iglidur® G의 한계 사용온도

온도

허용 가능 장기 사용 온도가 250°C일 때 iglidur® X는 단기적으로 315°C까지 올라갈 수 있습니다. 모든 열가소성 플라스틱의 경우와 마찬가지로, 온도가 상승하면 iglidur® X의 압축 강도는 감소합니다. +135°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정 옵션을 권장합니다. +170°C를 초과하는 온도에서는, 하우징에 있는 베어링이 단단히 고정되었는지 반드시 점검해야 합니다. 베어링의 적용에 대해 문의 사항이 있으면 당사에 문의하십시오.

마찰계수 그래프 04: 마찰 계수는 표면 속도에 따라 달라짐, p = 0.75MPa
 
X = 슬라이딩 속도[m/s]
Y = 마찰 계수 μ
마찰계수 그래프 05: 마찰 계수는 하중에 따라 달라짐, v = 0.01m/s
 
X = 하중[MPa]
Y = 마찰 계수 μ

마찰과 마모

내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 µ도 하중에 따라 바뀝니다 (그래프 04 및 05 참조).
iglidur® X 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,09 - 0,27 0,09 0,04 0,04

표 04: 강철(Ra = 1μm, 50HRC)에 대한 iglidur® 부싱 X의 마찰 계수



마모 그래프 06: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

마찰과 마모 역시 샤프트에 영향을 받습니다. 매우 매끄러운 샤프트는 베어링의 마찰 계수를 개선해 줍니다. Ra = 0.6~0.8µm의 평균 표면 마감을 가진 매끄러운 표면이 이상적입니다.
 
그래프 06과 07은 iglidur® X 플레인 베어링을 사용해 각기 다양한 샤프트 재료에서 실시한 테스트 결과를 요약한 것입니다. 예약하신 샤프트 재질이 이곳에 나와 있지 않은 경우 당사에 문의하십시오.
마모 그래프 07: 다양한 샤프트 재료를 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션에서의 마모, p = 2MPa
 
Y = 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = V2A
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 오일, 첨가제 없음 +
연료 +
희석된 산 +
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 +
+ 내성      0 부분 내성      - 내성 없음
실온[+20℃]에서 모든 사양 표 05: iglidur® 부싱의 내화학성


전기적 성질

비용적저항 < 105 Ωcm
표면저항 < 103 Ω

내약품성

iglidur® X 베어링은 거의 모든 약품에 대하여 내성이 있습니다. 보통 농축 산에 의해서만 영향을 받습니다.

방사선

iglidur® X 베어링은 최대 1 · 105 Gy의 방사선 강도를 견딜 수 있습니다.

내자외선성

iglidur® X의 탁월한 재질 특성은 자외선 및 기타 기후 조건 하에서도 변하지 않습니다..

진공

iglidur® X 베어링은 진공에서도 거의 무제한 사용할 수 있습니다.. 단지 약간의 증발이 발생할 뿐입니다.

전기적 성질

iglidur® X로 제작된 베어링은 전기 전도성입니다.

플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® X 베어링의 습기 흡수는 매우 낮습니다. 표준 기후 조건에서는 0.1 Wt-% 이하입니다. 최대 흡습률은 0.5Wt-%입니다.

직경
d1 [mm]

h9 [mm]
iglidur® X
F10 [mm]
하우징 H7
[mm]
3까지 0 - 0,025 +0,006 +0,046 0 +0,010
> 3 to 6 0 - 0,030 +0,010 +0,058 0 +0,012
> 6 to 10 0 - 0,036 +0,013 +0,071 0 +0,015
> 10 to 18 0 - 0,043 +0,016 +0,086 0 +0,018
> 18 to 30 0 - 0,052 +0,020 +0,104 0 +0,021
> 30 to 50 0 - 0,062 +0,025 +0,125 0 +0,025
> 50 to 80 0 - 0,074 +0,030 +0,150 0 +0,030

표 07: 억지 끼워맞춤 후 ISO 3547-1에 따른 중요 공차.

설치 공차

iglidur® X 베어링은 h 공차(최소 h9 권장)를 갖는 샤프트에서 사용하는 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 공차의 하우징 내경에 설치햐면, 베어링의 내경이 자동적으로 F10공차로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.