배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

iglidur® J – 재질 데이터

재질 표

일반적 특성 유닛 iglidur® J 테스트 방법
밀도 g/cm³ 1,49
색상 황색
최대 흡습률, 23°C/50% R. H. % 중량 0,3 DIN 53495
최대 수분 흡수율 % 중량 1,3
스틸 샤프트에 대한 동적 표면 마찰계수 µ 0,06 - 0,18
PV 값(건식) MPa x m/s 0,34

기계적 특성
탄성 계수 MPa 2.400 DIN 53457
인장 강도, +20°C MPa 73 DIN 53452
압축 강도 MPa 60
최대 권장 표면 정압 (20°C) MPa 35
쇼어 경도 D 74 DIN 53505

물리 및 열 특성
최고 장기 사용 온도 °C +90
최고 단기 사용 온도 °C +120
최소 사용 온도 °C -50
열 전도도 [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
열 팽창계수, 23°C) [K-1 x 10-5] 10 DIN 53752

전기적 특성
비체적 저항 Ωcm > 1013 DIN IEC 93
표면 저항 Ω > 1012 DIN 53482
표 01: 재질 데이터




그림 01: +20°C에서 강철 하우징에 설치된 강철 샤프트에 대해 건식 작동에서 1mm 벽 두께의 iglidur® 부싱 J 베어링에 허용된 pv 값.

X = 표면속도 [m/s]
Y = 로드 [MPa]

 
iglidur® J 베어링의 가장 큰 특징은 건식 작동에서 매우 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱 슬립 효과입니다.

그림 02: 온도에 의존하는 최대 권장 표면압 ((35 MPa - +20 °C)

X = 온도 [°C]
Y = 로드 [MPa]
그림 03: 하중과 온도에 따른 변형량

X = 하중 [MPa]
Y = 변형 [%]

기계적 성질

iglidur® J 플레인 베어링의 압력 내성은 온도가 증가함에 따라 감소합니다.. 그림 02은 이 관계를 설명합니다. 장기 허용 사용온도가 +90°C일 때, 허용 표면 압력은 20 Mpa로 지속됩니다. 최대 권장 표면 압력은 기계적 물성 파라미터를 나타냅니다. 윤활성에 관한 결과는 추론할 수 없습니다.

 
 
 
 
 
최대 권장 표면 정압이 35MPa인 경우 iglidur® J 베어링은 극한의 하중에 적합하지 않습니다. 그래프 03은 방사형 하중이 적용된 iglidur® J의 탄성 변형을 보여줍니다.

최대 표면속도

m/s 회전 요동 직선
지속적 1,5 1,1 8
단기 3 2,1 10

표 02: 최고 표면 속도

허용 표면속도

iglidur® J 베어링의 낮은 마찰 계수와 매우 낮은 스틱 슬립 성향은 매우 낮은 속도에서 특히 중요합니다. 그러나, iglidur® J를 1m/s를 초과하는 고속용으로사용할 수도 있습니다. 두 가지 경우 모두 낮은 정지 마찰계수를 유지하며, 스틱슬립 현상은 거의 발생하지 않습니다. 표 02의 최대값은 표면 정압이 매우 낮은 경우 실현될 수 있는 값입니다. 주어진 속도에서, 마찰은 최대 허용 수준으로 온도를 상승시킬 수 있으나 실제로는 다양한 적용 환경으로 인해 거의 해당 수준의 온도까지 도달하지 않는 경우가 대부분입니다.

iglidur® J 사용 온도
낮은 - 50 °C
상한, 장기 + 90 °C
상한, 단기 + 120 °C
추가로 축 방향 고정 + 60 °C

표 03: iglidur® J의 한계 사용온도

온도

iglidur® J 베어링은 -50°C~+90°C에서 사용할 수 있습니다. 단기 최대 허용 온도는 120°C입니다. +80°C 이상이면 마모율이 크게 증가합니다. +60°C를 초과하는 온도에서는 추가 고정을 권장합니다.

iglidur® J 무급유 그리스 오일
마찰계수 µ 0,06 - 0,18 0,09 0,04 0,04

표 04: 강 (Ra = 1 µm, 50 HRC)에 대한 iglidur® D의 마찰계수

마찰과 마모

내마모성과 마찬가지로 마찰 계수 µ도 하중에 따라 바뀝니다 (그래프 04 및 05 참조).
그림 04: p = 0.75 MPa에서 표면속도에 따른 마찰 계수

X = 표면속도 [m/s]
Y = 마찰계수 μ
그림 05: v = 0,01 m/s에서 하중에 따른 마찰 계수

X = 로드 [MPa]
Y = 마찰계수 μ

다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션 그래프 06: 다양한 샤프트 재질로 인한 마모, 회전 어플리케이션, p = 1MPa, v = 0.3m/s
 
X = 샤프트 재질
Y = 마모[μm/km]
 
A = 알루미늄, 경화 아노다이징
B = 가공 스틸
C = Cf53
D = Cf53, 경질 크롬 도금
E = St37
F = V2A
G = X90

샤프트 재질

마찰과 마모 역시 샤프트에 영향을 받습니다. 샤프트 거칠기가 높아지면 두 부품간의 마찰 계수도 증가합니다. 평균 표면 마감 RA = 0.1~0.3µm를 적용하여 평탄해진 표면을 가진 부품이 가장 적합합니다. 그림 06과 07은 iglidur® J 플레인 베어링으로 제작한 베어링을 사용한 테스트 결과를 보여줍니다. 대부분의 다른 iglidur® 재질과 비교할 때, 낮은 하중의 iglidur® J 플레인 베어링은 테스트된 모든 샤프트 재질 중에서 마모율이 매우 낮습니다. 또한 하중을 최대 5MPa로 높일 경우에도 iglidur® J 플레인 베어링의 내마모성은 탁월합니다. 예약하신 샤프트 재질이 이곳에 나와 있지 않은 경우 당사에 문의하십시오.
각도 운동 및 회전 어플리케이션에서의 마모 도표 07: 다양한 샤프트 재질을 사용하는 피봇팅 및 회전 어플리케이션의 마모, p = 2MPa
 
Y= 마모[μm/km]
 
A = Cf53
B = 경질 크롬 도금
C = 304 스테인리스 스틸
D = HR 탄소강
 
파란색 = 회전
분홍색 = 진동

저항
알코올 +
탄화수소 +
그리스, 무첨가제 오일 +
연료 +
희석된 산 0 to -
강산 -
희석된 염기 +
강 염기성 + to 0
+ 내성      0의 조건부적 내성      - 내성 없음
 
실온[+20 °C]에서의 모든 사양
표 05: iglidur®의 내화학성




전기적 성질 iglidur® J 베어링은 전기 절연체입니다.
비용적저항 > 1013 Ωcm
표면저항 > 1012 Ω

추가 특성

내화학성
iglidur® J 베어링은 희석된 알칼리와 매우 약한 산성 및 연료뿐 아니라 모든 유형의 윤활제에 내성이 있습니다. 흡습성이 낮아 축축하거나 습한 환경에서 사용할 수 있습니다. iglidur® J로 제작된 베어링은 식품 업계에서 사용하는 일반 세제에 내성이 있습니다.
 
 
방사선 iglidur® J 베어링은 최대 3 • 102 Gy의 방사선 강도에 대한 방사선 내성이 있습니다.
 
 
UV내성iglidur® J 베어링은 UV 광선의 영향으로 색상이 바뀝니다. 소재 특성의 변화와는 무관합니다.
 
 
진공진공에서 iglidur® J 플레인 베어링은 가스를 제거합니다. 이와같은 이유로 건식 베어링만 진공 조건에 적합합니다.

최대 수분 흡수
+23°C/50% 상대 습도까지 중량의 0,3배-%
최대 흡수율 중량의 1,3배-%

표 06: iglidur® 부싱 J의 수분 흡수

플레인 베어링의 흡습성 효과 도표 10: 습기 흡수 효과
 
X = 습기 흡수[중량 %]
Y = 내부 직경의 감소[%]

습기 흡수/수분 흡수

iglidur® J 베어링의 흡습성은 표준 기후조건에서 약 0.3%입니다. 수중에서 포화 한계는 1,3%입니다. 이 값이 매우 낮기 때문에 수분 팽창은 특별한 경우에만 고려할 필요가 있습니다.

직경
d1 [mm]
샤프트
h9 [mm]
iglidur® J
E10[mm]
하우징 H7
[mm]
최대 3 0 - 0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 ~ 6 0 - 0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 ~ 10 0 - 0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 ~ 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 ~ 30 0 - 0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 ~ 50 0 - 0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025
> 50 ~ 80 0 - 0,074 +0,060 +0,180 0 +0,030
> 80 ~ 120 0 - 0,087 +0,072 +0,212 0 +0,035
> 120 ~ 180 0 - 0,100 +0,085 +0,245 0 +0,040

표 07: 압입 후 ISO 3547-1에 따른 iglidur® J 베어링의 중요 공차.

설치 공차

iglidur® J 베어링은 h-공차(권장 공차 최소 h9) 샤프트용 표준 베어링입니다. 베어링은 h7공차의 하우징에 압입하도록 설계되었습니다. 베어링은 공칭 직경 치수의 하우징에 조립된 후, 베어링의 내경은 E10 공차로 자동으로 조정됩니다. 특정 치수에서는 벽 두께에 따른 공차가 여기서 이탈합니다(납품 프로그램 참조).


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.