주문 번호 | 최대 레일 길이 | a | C4 | A3 | C5=C6 | h | h1 | K1* | ly | lz | 레일 무게 | m 당 가격 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 길이 | 최소 | max. | [mm2] | [mm2] | [g/m] | |||||||||
NS-01-17 | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5.5 | 0.9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 34,520 WON | |
NS-01-17-AR | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 20/49,5 | 5.5 | 0.9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 39,710 WON | |
NS-01-17-UNGEBOHRT | 2000 | 17 | 60 | 0 | 20 | 5.5 | 0.9 | M3 | 1700 | 120 | 150 | 30,910 WON |
보어가 없는 레일의 경우, 의견란에 "보어 없음"으로 표시하세요.
*헤드가 낮은 원통형 나사의 경우
주문 번호 | 명칭 | 캐리지 무게 | ||
---|---|---|---|---|
[g] | ||||
NW-02-17 | 나사형 장착 홀이 있는 캐리지 | 1.7 | 6,750 WON | |
NW-02-27 | 운반대 | 12.5 | 9,350 WON | |
NW-02-17-P | 프리텐션 장착 캐리지 | 1.7 | 6,750 WON | |
NW-02-17-LLY | 나사형 장착 홀이 있는 캐리지, 플로팅 베어링 y-방향 | 1.7 | 6,750 WON | |
NW-02-17-LLZ | 나사형 장착 홀이 있는 캐리지, 플로팅 베어링 z-방향 | 1.7 | 6,750 WON | |
NW-02-17-LLYZ | 나사형 장착 홀이 있는 캐리지, 플로팅 베어링 y- 및 z-방향 | 1.7 | 6,750 WON |
품번 | H | A | C | C2 | K3 | Spmin. | DpØmin. | 중량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,35 | [g/m] | ||||||||
NW-02-17 | 6 | 9.6 | 20 | 14 | M3 | 2.5 | 5 | 1.7 | |
NW-02-27 | 9.5 | 14 | 34 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |
NW-02-17-P | 6 | 9.6 | 20 | 14 | M3 | 2.5 | 5 | 1.7 | |
NW-02-17-LLY | 6 | 9.6 | 20 | 14 | M3 | 2.5 | 5 | 1.7 | |
NW-02-17-LLZ | 6 | 9.6 | 20 | 14 | M3 | 2.5 | 5 | 1.7 | |
NW-02-17-LLYZ | 6 | 9.6 | 20 | 14 | M3 | 2.5 | 5 | 1.7 |
자동 조심 베어링 제외
2z 방향의 자동 조심 베어링
3y 방향의 자동 조심 베어링
4yz 방향의 자동조심 무급유 베어링
필요한 캐리지 수량을 입력하세요.