이동 케이블에 대한 최대 규모 테스트 실험실

25년간의 경험 & 2,750 m² 면적에서 600종의 테스트 동시 진행

 

chainflex® 연구소는 관련 일반 표준 및 연구소에서 수행하지 않지만 이동 케이블의 사용 수명과 기능적 능력의 결정에 절대적으로 필요한 특수 실험 및 테스트에 집중합니다. 읽어보기

사실 자료:

이동 케이블을 위한 최대 규모의 테스트 연구소

25년간의 경험

2,750m²의 테스트 면적

125 종의 테스트 설정

58개의 테스트 시설에서 동시에 수행되는 800종의 테스트

연간 20억회의 이중 스트로크 수행

140만회의 전기 측정

당사는 귀사의 어플리케이션을 테스트해 드릴 수 있습니다. 요청만 하십시오!

 

현재 테스트 개요

테스트 4932 - CF298.05.04 데이터 케이블

CF298.05.04 데이터 케이블은 18mm의 굽힘 반경에서 5,400만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4932 - CF298.05.04 데이터 케이블    

테스트 4904 - CF38.250.04 모터 케이블

CF38.250.04 모터 케이블은 175mm의 굽힘 반경에서 4,300만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4904 - CF38.250.04 모터 케이블    

테스트 4844 - CF211.PUR.02.14.02 데이터 케이블

CF211.PUR.02.14.02 데이터 케이블은 2,500만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4844 - CF211.PUR.02.14.02 데이터 케이블    

테스트 4901 - CF211 데이터 케이블, PVC

PVC CF211 데이터 케이블은 75mm의 굽힘 반경에서 5,300만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4901 - CF211 데이터 케이블, PVC    

테스트 4853 - CF270.UL.100.1.D 서보 케이블

CF270.UL.100.1.D 서보 케이블은 2,200만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4853 - CF270.UL.100.1.D 서보 케이블    

테스트 3486 - CFROBOT8.045 버스 케이블(이더넷)

CFROBOT8.045 버스 케이블(이더넷 케이블)은 에너지체인 비틀림 +/-180°에서 2,200만 주기를 견딥니다.

테스트 3486 - CFROBOT8.045 버스 케이블(이더넷)    

테스트 3479 - CF11.D 측정 시스템 케이블

CF11.D 측정 시스템 케이블은 75mm의 굽힘 반경에서 6,600만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 3479 - CF11.D 측정 시스템 케이블    

테스트 3841a - CF21.UL 서보 케이블

CF21.UL 서보 케이블은 20% 미만의 굽힘 반경에서 5,400만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 3841a - CF21.UL 서보 케이블    

테스트 3105 - CFROBOT5.501 광섬유 케이블

로봇 CFROBOT5.501 광섬유 케이블은 +/- 180°/m 비틀림에서 2,800만 주기를 견딥니다.

테스트 3105 - CFROBOT5.501 광섬유 케이블    

테스트 2233 - CF5.10.25 제어 케이블

CF5.10.25 제어 케이블은 100mm의 굽힘 반경에서 4,200만회 스트로크를 견딥니다.

테스트 2233 - CF5.10.25 제어 케이블    

테스트 3089 - CFBUS.045 버스 케이블(이더넷 케이블)

CFBUS.045 버스 케이블(이더넷 케이블)은 내구성 테스트에서 7,700만회 이상의 스트로크를 견딥니다.

테스트 3089 - CFBUS.045 버스 케이블(이더넷 케이블)    

테스트 3621 - CF98.05.04 제어 케이블

CF5.10.25 제어 케이블은 100mm의 굽힘 반경에서 4,200만회 스트로크를 견딥니다.

테스트 3621 - CF98.05.04 제어 케이블    

테스트 4009 - CFTHERMO 써모 커플 케이블 K. 001

CFTHERMO.K.001 써모 커플 케이블은 48mm의 굽힘 반경에서 9,700만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4009 - CFTHERMO 써모 커플 케이블 K. 001    

테스트 4011 - 광섬유 케이블 CFLG.2LB

CFLG.2LB 광섬유 케이블은 35mm의 굽힘 반경에서 5,000만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4011 - 광섬유 케이블 CFLG.2LB    

Test 4248 – CF9.07.12 제어 케이블

TPE 제어 케이블 CF9.07.12는 60mm의 가이드 롤러에서 콕스크루 없이 720,484회의 스트로크를 견딥니다.

Test 4248 – CF9.07.12 제어 케이블    

테스트 4428 – CFSPECIAL.182.045

특수 케이블 CFSPECIAL.182.045 Profibus는 최대 2800N의 인장 하중에 도달합니다.

테스트 4428 – CFSPECIAL.182.045    

CF98 롤러 테스트

특수 합금 도체를 포함한 TPE 제어 케이블은 40mm의 굽힘 반경에서 도체의 끊김 없이 200만회의 스트로크를 견딥니다.

CF98 롤러 테스트    

테스트 4956 - CF430.D 모터 케이블

CF430.D 모터 케이블은 175mm의 굽힘 반경에서 1,700만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4956 - CF430.D 모터 케이블    

테스트 4404 - 서보 케이블 CF270.UL.D

PUR CF270.UL.D 서보 케이블은 125mm의 굽힘 반경에서 2,700만회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 4404 - 서보 케이블 CF270.UL.D    

테스트 3351 - CFROBOT 모터 케이블 036

CFROBOT.036 모터 케이블은 110mm의 굽힘 반경에서 1,700만 주기를 견딥니다.

테스트 3351 - CFROBOT 모터 케이블 036    

테스트 5006a - CFBUS 이더넷 버스 케이블

CFBUS.052 버스 케이블(이더넷 케이블)은 100mm의 굽힘 반경에서 4,100만 회의 스트로크를 견딥니다.

테스트 5006a - CFBUS 이더넷 버스 케이블    

테스트 4345 - CFROBOT8.060 Profinet 버스 케이블

CFROBOT8.060 Profinet 버스 케이블은 145mm의 굽힘 반경에서 600만 주기를 견딥니다.

테스트 4345 - CFROBOT8.060 Profinet 버스 케이블    
Liam Kinnally

Liam Kinnally chainflex® 제품 관리자

 

입증된 품질

보증합니다!

igus®는 가장 까다로운 조건에서 테스트를 수행합니다.
 
귀사의 어플리케이션에 대한 케이블의 적합성에 관해서는 안심하십시오.
 
추가 정보를 원하세요? 다음 번호로 연락주시기 바랍니다.
전화: 032) 821 - 2911

36개월 보증

chainflex®는 오래갑니다 – 36개월 워런티 포함

 

36개월 보증

결함에 대한 품질 보증

25년이 넘도록 이구스는 케이블과 에너지체인을 위한 업계 최대 시험 연구실에서 다양한 테스트를 진행해왔습니다. 이를 통해 당사 제품의 내구성과 서비스 수명에 대해 신뢰할 수 있는 정보를 제공 가능합니다. 고객의 기대를 알아차리는 것...

흥미로운 테스트 및 정보
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.