에너지 공급 시스템에서 사용하는 확장 사출 성형 케이블 제품군 - 입증된 chainflex® 품질

프로젝트에 맞춘 고유한 제품...

사출 성형 플러그의 이점

 

다양한 크기:
M8, M12, M23, M40, USB 3.0 등

SpeedTec 퀵록이 있는 크기 M23 + M40

앵글 버전

UL/CSA 표준 준수

고객 특정 로고 가능

ATEX 보안 영역용 ESD 소재

조작 방지

사출 성형 공정 전에 이미 IP66/67에 따라 밀폐됨

360° 차폐됨

공간 및 무게 감소

...조합 가능성...

 

SpeedTec M23

나사 M23

SpeedTec 크기 1

나사 - 크기 1

SpeedTec 크기 1,5

나사 - 크기 1,5


... 고객 사양에 맞춤!

readycable® 성형 - 구동장치 기술을 위한 사출 성형 케이블

 

서보, 모터 및 신호/인코더 케이블

절단 비용 없음, 최소 주문 수량 없음, 추가 요금 없음

고객 사양에 따라 cm 단위로 정확한 케이블 길이

7.5 x d에서 시작되는 최소 굽힘 반경

보관 비용 절감 및 현금 흐름 향상

20개 제조업체 표준 준수...

 

Allen Bradley

B&R

Baumüller

Beckhoff

Berger Lahr

Control Techniques

Danaher Motion

ELAU

Fagor

Fanuc

Jetter

Lenze

LTi DRiVES

NUM

Omron

Rexroth

SEW

Siemens

Stöber

그리고 요청 시 더 많은 표준 준수
맞춤 견적을 보내드리겠습니다!

...사출 성형 전문 기업 - 1964년부터 이어져온 사출 성형 경험

300대 이상의 사출 성형 기계 보유

3 교대 근무 작업

사내 공구 및 다이 샵

화물 터미널

매년 140개 이상의 신제품/확장 제품

퀼른 머신 파크

 

사내 공구 및 다이 샵

 

사출 성형 M23

 

...제품 신뢰도 향상

디지털 연속성 점검

성능 케이블을 위한 고전압 테스트

DIN ISO 9001:2008에 따른 인증

아카이브된 테스트 보고서

 
 
추가 정보
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.