모든 혁신 그리고 제품 확장  

뉴스 2013

무급유drylin® 스크류 드라이브: 더 높아진 탄력성과 다양한 규격으로 새롭게 태어났습니다.

기술 향상과 가격 절감  
신청서

당사의 엄지 나사 유닛 응용 예를 통해 실제 개발을 위한 영감을 드립니다.

3D-CAD  
3D-CAD

다양한 시스템을 지원하는 파일 형식으로 보다 빠르고 간단한 설계.

drylin® 스크류 드라이브- 온라인 매장

drylin® 스크류 드라이브  
온라인 매장

정보 얻고, 선택 그리고 온라인 주문. drylin® 나사 구동장치, 빠른 선택 및 주문 관련 정보 24 시간 또는 오늘 안에 배송*

엄지 나사 장치를 위한 제품 검색기 및 수명 예측  
선택 도우미로 빨리 찾기

제품 검색기와 사용 수명 계산 결과로 적합한 drylin® 나사 구동장치를 빠르게 찾을 수 있습니다.

엄지 나사 장치 - 원하는 크기  
특별 치수

편리한 온라인 툴로 특수 크기의 리드 스크류 너트와 스핀들을 설계하실 수 있습니다.

 

스크류 드라이브는 회전 모션을 평행 이동 모션으로 바꿔주는 기계 부품입니다. drylin® 스크류 드라이브는 무급유 플라스틱
너트에 기반을 두고 있기 때문에 외부 급유 없이도 항상 오랜 기간동안 작동할 수 있습니다. 스핀들(사다리꼴 나사 및 고나사선 쓰레드)은 윤활이 필요 없어, 건조한 상태를 유지하기 때문에 알루미늄 조각과 칩들이 시스템에 달라붙지 않습니다. 때문에 스크류 드라이브는 극도로 오물이 축적된 곳에 적용되어 사용될 수 있고, 다른 편으로는
위생 분야에서 사용될 수 있습니다. 다양한 쓰레드 타입으로 폭 넓은 어플리케이션에 사용이 가능합니다.

자동 잠금 사다리꼴 스레드로 종래의 포맷 조정과 리프트 적용을 수행할 수 있습니다. 신속한 조정 또는 핸들링은 스팁 스레드의 높은 변속비를 사용합니다. 모든 스핀들은 스테인리스강으로 제작이 가능하며, 함께 사용하는 drylin®쓰레드 나사는 iglidur® 플라스틱 재질로 내부식성 솔루션을 제공합니다.
 
 
장점 :

무보수 무급유 운전

저소음

분진 및 이물질에 강함

내부식성

사다리꼴 나사와 고나선형 나사

고효율

백래쉬 감소기능

FDA 인증


 
 

drylin® 스크류 드라이브: 효율성 측정

 
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드