drylin® E DC 모터

단순 회전

단순한 선형 동작을 DC 모터를 통해 구현할 수 있습니다. 모터는 배터리 또는 간단한 전원 공급 장치로부터 전원을 공급 받아 회전할 수 있습니다. ("+" 와 "-") 전압 극성 변경만으로 방향 변환이 가능합니다.

간단한 DC 모터

작동 전압 12~24 VDC

배터리 직접 구동 가능

소형 & 정숙

토크 0.1~1.8Nm

회전속도 22~440rpm

직동속도 0.55mm~300mm/s


응용 영역:간단, 저속 포맷 조정 또는 센서/카메라 이동

 
 
 
치수 [mm]

  DC 모터
길이 ca. 75-82
치수 ca. 37
샤프트 Ø 6
샤프트 길이 21

 
 

샤프트 길이

부품번호:
주문 번호 [Nm]    
 MOT-AE-B-024-001-037-F-A-AAAA 0.1 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-003-037-F-A-AAAA 0.3 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-007-037-F-A-AAAA 0.7 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA 0.5 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-015-037-F-A-AAAA 1.5 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-010-042-F-A-AAAA 1 문의하기로 
 MOT-AE-B-024-018-042-F-A-AAAA 1.8 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드
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
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.