PRT-01-30-C

클램핑 기능이 있는 PRT-01

공차 30h7 샤프트용 클램핑 기능을 포함하는 헤드 링이 있는 선회 링 베어링 PRT-01-30.

쉬운 취급 구조

빠르고 쉬운 설치

최대 체결 토크: 5 Nm

산업 분야:
취급 시스템, 디스플레이/광고 시스템, 조립 기술, 등

 
 

1 = PRT-01-30-C용 헤드 링이 있는 선회 링 베어링
2 = PRT-01-30-C용 헤드 링

부품번호:
치수 [mm]
주문 번호 d D1 d1 d d2 H H T1 T2 S1 S2 나사용 K1    
          ±0,2                  
 PRT-01-30-C 100 91 42.5 30 82 36 10 6 x 45° 8 x 45° M4 4,5 DIN7984 M4 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 견적 요청 등급별가격 myCatalog
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회