길이: 300 mm, 500 mm, 1000 mm (유연한 범위)
재질: 유연함, 샤프트: 스틸, 플라스틱 가드: 릴산(RIlsan) 연결 부품: SUS 1.4305
모든 저널 직경 적용 (10, 12, 14 mm).
유연한 설치.
공간 절약형
주문 번호 | d1 | d2 | d3 | d4 | l2 | sg | E1 | E2 | E3 | L | 전체 길이 | n 최대 | T 최대 | 최소 곡률 반경 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [mm] | ||||||
FS-06-300-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 6 | 120 | M4 | 8.5 | 36.5 | 14.5 | 300 | 457 | 100 | 3 | 265,020 WON | |||
FS-06-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8.5 | 36.5 | 14.5 | 500 | 657 | 100 | 3 | 304,380 WON | ||||
FS-08-500-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 8 | 120 | M4 | 8.5 | 36.5 | 14.5 | 500 | 657 | 100 | 4.5 | 344,700 WON | |||
FS-08-1000-Z12X120-AA | 14H7 | 12h7 | 21 | 120 | M4 | 8.5 | 36.5 | 14.5 | 1000 | 1157 | 100 | 4.5 | 390,000 WON |
품번 | 옵션 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
STY-WT-213 | 알루미늄, 투명 양극산화 | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-214 | 알루미늄, 투명 양극산화 | SLW-/SLWE-1040 | ||||
STY-WT-215 |