iglidur® 피스톤 링

피스톤 링 - PTFE 테이프의 대체품  

다르게 할 수 있을 때, 왜 일을 복잡하게 만들어야 합니까? 정교하게 스탬프되는 PTFE 테이프를 리프팅 요소, 컨트롤 밸브 및 피팅과 같은 단일 클립 부착 가이드 링으로 교체하십시오. 당사는 다양한 응용을 위해 자유롭게 선택할 수 있는 소재로 만든 iglidur® 부싱 피스톤 링을 제공합니다.

특성

조립 용이

낮은 가격

PTFE 결합보다 우수한 내마모성

고하중 용량

정의된 치수

다양한 소재, 예: iglidur® 부싱 J, J350…

사용해야 하는 경우?

뛰어난 마모 특성이 있는 피스톤 링이 필요한 경우

간단한 조립이 매우 중요한 경우

높은 모서리부 하중이 발생할 때

iglidur® 부싱 소재를 기반으로 한 맞춤식 솔루션이 필요한 경우



사용하지 않아야 하는 경우?

피스톤 링이 동시에 밀봉되어야 하는 경우

하나의 부품으로 다양한 크기의 직경을 다루어야 하는 경우

 

특정 피스톤 링을 빠르고 편리하게 찾으십시오.


피스톤용 설치 권장사항

 

하우징용 설치 권장사항

 
 

하우징용 설치 권장사항

치수 [mm] dS
(h-공차)
[mm]
dG
(h-공차)
[mm]
bg

[mm]
공칭 직경 dS = d1 dG = d2 bG = b1 +0,2
       
피스톤용 설치 권장사항
치수 [mm] dG
(h-공차)
[mm]
dH
(h-공차)
[mm]
bg

[mm]
공칭 직경 dG = d1 dH = d2 bG = b1 +0,2
       

표준 제품군 iglidur® 부싱 J:
부품번호   내부 Ø 외부 Ø 피스톤 링 폭 간극 폭 슬롯형 사면    
    d1
[mm]
d2
[mm]
b1
[mm]
b2
[mm]
± 0,5mm
T
[°]
   
 JPRM-0608-06 - 6 8 6 1 0 2.19 USD 
 JPRM-0810-10 - 8 10 10 1 0 2.31 USD 
 JPRM-1012-054 - 10 12 5.4 2.5 20 2.31 USD 
 JPRM-1214-054 - 12 14 5.4 2.5 0 2.31 USD 
 JPRM-1416-054 - 14 16 5.4 2.5 0 2.43 USD 
 JPRM-1416-10 - 14 16 10 1 20 2.79 USD 
 JPRM-1618-054 - 16 18 5.4 2.5 20 2.79 USD 
 JPRM-1722-054 - 17 22 5.4 1 25 3.89 USD 
 JPRM-2023-054 - 20 23 5.4 2.5 20 3.65 USD 
 JPRM-2528-054 - 25 28 5.4 2.5 20 3.77 USD 
 JPRM-2832-10 - 28 32 10 1 20 5.47 USD 
 JPRM-2832-20 - 28 32 20 1 20 6.80 USD 
 JPRM-2833-054 - 28 33 5.4 1 25 4.98 USD 
 JPRM-3034-054 - 30 34 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3539-054 - 35 39 5.4 2.5 20 8.75 USD 
 JPRM-3540-054 - 35 40 5.4 1 25 9.72 USD 
 JPRM-4044-054 - 40 44 5.4 2.5 20 9.96 USD 
 JPRM-4550-054 - 45 50 5.4 2.5 20 10.08 USD 
 JPRM-4550-10 - 45 50 10 2 0 11.30 USD 
 JPRM-5055-054 - 50 55 5.4 2.5 20 10.57 USD 
 JPRM-5055-10 - 50 55 10 2 0 11.91 USD 
 JPRM-5863-095 - 58 63 9.5 1 25 12.27 USD 
 JPRM-6065-054 - 60 65 5.4 2.5 20 10.81 USD 
 JPRM-7075-054 - 70 75 5.4 2.5 20 11.18 USD 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
JPRM-5863-095 b1 = 9,5 (-0,22)

이전:

 

iglidur® 부싱 사용:

 

원하는 피스톤 링 전체 iglidur® 부싱 베어링 카탈로그 범위를 바탕으로 한 원하는 소재 및 치수의 피스톤 링 최대 10일 안에 사용 가능, 사출 성형에 의한 경제적인 생산, 그리고 원하는 치수로 기계로 가공. 선호되는 iglidur® 부싱 소재:

선호되는 iglidur® 부싱 소재:

iglidur® 부싱 J: 범용

iglidur® A180: FDA-준수

iglidur® J4: 저가

iglidur® J350: > +90°C

iglidur® X: 화학약품, 고온

주문 번호의 구조

 



b1: 원하는 길이

사용 가능한 표준 플레인 베어링*의 내부 및 외부 Ø (d1 + d2)
M은 미터법을 표시

PR은 피스톤 링을 표시

iglidur® 부싱 원하는 재료

 
 
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회