drylin® E 제품 개요 - "E"는 전기를 의미

drylin® E - 제품 검색기 & 서비스 수명 계산

몇 가지 어플리케이션 데이터를 입력하면 제품 검색기에서 적합한 리니어 테이블과 모터의 개요를 확인 가능합니다. 제품 검색기는 리니어 축의 개별 가격뿐만 아니라 모터 하중, 예상 서비스 수명을 계산합니다. 몇 번의 클릭만으로 모터, 공급 케이블, 설치 구성품을 포함하는 종합 리니어 축을 구성 가능합니다.


Show full size
배송 프로그램:
drylin® E NEMA 17  

drylin® E NEMA 17

작지만 많은 파워를 지닌 것

이 작은 모터는 굉장히 좋은 회전력과 높은 속력를 지녔습니다. 믿을 수 있고, 양이 적을 수록 빠른 동작.

drylin® E NEMA 23  

drylin® E NEMA 23

가장 인기 있는 스테퍼 모터 사이즈

높은 회전력과 높은 속력이 주요 장점입니다. 이 모터는 중간 정도 적재량의 거의 모든 사용에 가장 적합합니다.

drylin® E NEMA 23XL  

drylin® E NEMA 23XL

동력 모터, 중형

전형적인 NEMA23의 회전력을 약 두 배 증가시키는 신개발. 장착 치수가 NEMA23과 같아, 똑같은 장착 표면에 사용될 수 있습니다.

drylin® E NEMA 34  

drylin® E NEMA 34

대형, 동력 패키지

많은 적재를 하는 사용에는 이런 대형을 사용해야 합니다. 고부하 또는 평행한 양 선 상부 구조에 주로 사용됩니다.

drylin® E 스핀들 모터  

drylin® E - 스핀들 모터

이 모터는 한정된 설치 공간의 고객 설계를 위한 독립 솔루션에 사용됩니다.

DC 모터 - 단순한 회전  

drylin® E - DC 모터

단순한 선형 동작을 DC 모터를 통해 구현할 수 있습니다. 배터리 또는 단순 전원 공급 장치로 모터 회전이 가능합니다.

drylin® E 인코더 모터 IP65/IP68  

drylin® E - NEMA23 IP65 & IP68

IP65(물 분무) 및 IP68(침수) 스텝퍼 모터가 습한 환경의 응용 분야에 매우 적합합니다.

drylin® E 스텝퍼 모터용 기어박스  

drylin® E - 스텝퍼 모터용 기어박스

더 작은 모터로도 강력한 형태 조정 또는 스트로크 이동을 구현합니다.

drylin® E 부속품

올바른 선형 테이블과 모터 결합으로 인한 스페이서, 모터 플랜지 및 커플링

drylin® E 부속품    

drylin® E - 엔드 & 레퍼런스 스위치

drylin® 리니어 축에 적합한 엔드 & 레퍼런스 스위치

drylin® E - 엔드 & 레퍼런스 스위치    
 

A = igus® 스텝 모터

비용 효율이 높음

유지관리 무료 해결책

네 가지 설치 사이즈

15 가지 변형


B = 연결 장치
C = 모터 플랜지: 스테퍼 모터를 위한 연결
D = 볼 베어링 엄지 나사 지지
E = 이가 있는 벨트, 사다리꼴 또는 높은 나선형 나사
F = 보수가 필요 없는 iglidur® J로 만들어진 안감
G =고분자 베어링을 사용한 윤활이 필요 없는 선형 가이드 시스템

모터 사이즈 모터 데이터 가능한/권장되는 축
벨트 구동
NEMA17 유지 회전력 Mo[Nm]=0,5
플랜지 치수 42mm
ZLW-0630
ZLW-1040
SAW-0630
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
NEMA23 유지 회전력 Mo[Nm]=2,0
플랜지 치수 56mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA23XL 유지 회전력 Mo[Nm]=3,5
플랜지 치수 60mm
ZLW-0630
ZLW-1040
ZAW-1040
SAW-1040
SHT-12
SLW-1040
SLW-1080
SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*
NEMA34 유지 회전력 Mo[Nm]=5,9
플랜지 치수 86mm
ZLW-1660 SHT-20
SLW-1660*
SLW-2080*

* = 신청 시

한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.