drylin® 스텝 모터 NEMA23

igus® 스테퍼 모터는 drylin® 선형 축들을 잘 보완합니다. 이 모터들은 비용 효율성,정밀성 그리고 쉬운 제어로 구별되어 집니다. (선택하는 보호 클래스 IP에 따른) 다양한 환경 조건 하에서 믿고 사용할 수 있습니다. 표준화된 동력 연결로 igus® 스텝 모터가 가장 인기 있는 모터 제어에 연결할 수 있습니다.

특성

점선: 24 V DC
오렌지 색: 48 V DC
쿼터 스텝 모드에 기반한 특성

 
 
부품 번호

MOT -                 MOT = 모터
  AN -               AN = 디자인
    S -             S = 스테퍼 모터
      060 -           060 = 60 V DC
        020 -         020 = 2 Nm 유지 회전력
          056 -       056 = 플랜지 치수 56 mm
            M -     M = 미터법 플러그
L = 연선 (선택 사항)
              A -   A = ..없이
C = 증가하는 인코더
D = 증가하는 인코더와 브레이크
                AAAA AAAA = 표준
AAAC = 인코더
AAAD = 인코더와 브레이크

 
연선이 있는 모터

이 모터는 가장 저렴하고 가장 인기있습니다. 이런 타입을 위한 연결 와이어들은 덮개에 있습니다. 이 와이어들은 추가 덮개를 지닌 기계나 기구에 설치하는 것이 더 좋으며 또는 깨끗한 환경에서 사용됩니다.

 
접속 플러그가 있는 모터

접속 플러그가 있고, 보호 클래스 IP65를 준수합니다 (IP: 국제적인 보호). IP 보호 클래스가 높을수록, 먼지와 습기에 강합니다.

 
접속 플러그와 인코더가 있는 모터

인코더가 모터에서 제어 유닛으로 신호를 보냅니다. 인코더와 함께 원하시는 선형 운동을 정확하게 실행한다면 제어될 수 있습니다. 인코더 = 기구에 대한 더 높은 신뢰.

 
플러그, 인코더 그리고 브레이크가 있는 모터

비활성화된 모터의 경우 브레이크가 짐을 제자리에 고정시킬 수 있습니다. 이는 동력이 끊기는 경우를 위한 안전 기능으로 사용되며 - 수직으로 설치되는 시스템의 경우 매우 권장됩니다.

부품번호:
타입/ 유형
 MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA 모터(다음 포함) 문의하기로 
 MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA 모터 문의하기로 
 MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC 인코더가 있는 모터 문의하기로 
 MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD 인코더와 브레이크가 장착된 모터 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
기술 자료

모터 규격 56mm (NEMA23)
모터
최고 전압 [VDC] 60
이상적인 전압량 [VDC] 24-48
공칭 전류 [A] 4,2
토크 [Nm] 2
정지 토크 [Nm] 0,068
스텝 각도 ° 1,8
저항 / 위상 [Ω] 0,5±10%
인덕턴스 / 위상 [mH] 1,90±20%
관성 모멘트 / 로터 [kgcm]2] 0,48
최대 축 하중 [N] 15
최대 반경 방향 하중 [N] 52
인코더
작동 전압 [VDC] 5
충격 / 회전 [1/최소] 500
0(영) 충격 / 인덱스
라인-드라이버 RS422 프로토콜
제동장치
작동 전압 [VDC] 24±10%
와트수 [W] 10
토크 [Nm] 1
관성 모멘트 [kgcm]2] 0,02
무게
제품 중량 [kg] 1,12
인코더 장착 [kg] 1,14
인코더와 브레이크 장착 [kg] 1,36
작동 데이터
주위 온도 [°C] -10...+50
최대 온도 상승 [°C] 80
절연 등급 B
습도(비응축) % 85
보호 등급 엔진 케이스 IP65(샤프트 씰 IP52)
CE EMV 가이드라인

핀 배치
 
 
 

양극성 모터
M12 5- 핀
신호
1 A/
2 A
3 B
4 B/
5 -
덮개 보호물

브레이크
M8 3- 막대
신호
1 브레이크 (24V)
3 0V
4 -

인코더
M12 8- 막대
신호
1 A
2 A/
3 B
4 B/
5 0V
6 N
7 N/
8 5V DC
덮개 차폐

인코더와 브레이크가 있는 치수

 
계량 단위
타입/ 유형 B1 B2 B3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4
[mm] [mm]
±0,2
[mm] [mm]
-0,013
[mm]
±0,025
[mm] [mm]
±0,5
[mm]
±0,8
AAAD ±1,0
[mm] [mm]
 MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA 56.4 47.14 0 6.35 38.1 5 20.6 98 1.6 5
 MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA 56.4 47.14 13 6.35 38.1 5 20.6 98 1.6 5
 MOT-AN-S-060-020-056-M-C-AAAC 56.4 47.14 13 6.35 38.1 5 20.6 98 1.6 5
 MOT-AN-S-060-020-056-M-D-AAAD 56.4 47.14 13 6.35 38.1 5 20.6 138 1.6 5
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 전문가 견적 요청 등급별가격 myCatalog
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드
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
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.