저비용의 새로운 설계로 만들어진 선회 링 베어링

저비용의 새로운 설계로 만들어진 iglidur® 부싱 PRT 선회 링 베어링. 지속적인 소형화를 통해, 훨씬 더 많은 플라스틱을 필요로 하는 완전히 새로운 설계가 개발되었습니다.

관리 그리고 윤활이 필요 없는

낮은 가격 및 경량

낮은 설치공간

설치를 위한 준비

 
 

주황색 = iglidur® 부싱
1 = 스테인레스강
2 = 양극산화 알루미늄

 
부품번호:
d [mm]:
부품번호 d D1 d1 d H T1 T2 S1 S2 K1    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]              
 PRT-03-80 160 145 90 80 18 10 x 36° 10 x 36° M6 6 - 문의하기로 
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
부품 번호. 최대
허용 회전
속도
최대
허용
동적
하중 등급
축 방향
(압축 방향)
최대
허용
정적
하중 등급
축 방향
(압축 방향)
최대
허용
정적
하중 등급
축 방향
(인장 방향)
최대
허용
동적
하중 등급
축 방향
(인장 방향)
  [rpm] [N] [N] [N] [N]
 PRT-03-80 120 12000 45000 5000 2000
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
부품 번호. 최대
허용
정적
전도 토크
최대
허용
정적
하중 등급
반경 방향
최대
허용
동적
하중 등급
반경 방향
최대
적용 온도
무게
  [Nm] [N] [N] [°C] [kg]
 PRT-03-80 120 4000 1000 60 0.45
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 견본주문 PDF 견적 요청 등급별가격 myCatalog
추가 정보:
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그2016 신제품플레인 베어링 제품 검색기피스톤 링 제품 검색기반제품 제품 검색기서비스 수명 계산적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드manus® 대회