chainflex® "클래스"(분류)

소비자가 제품을 쉽게 선택하도록 모든 chainflex® 케이블들을 "필요 조건, 내유성, 이동길이"에 따라 분류하였습니다. 번호가 높을 수록 케이블이 더 좋으며, 반대로 번호가 낮을 수록 케이블 가격이 낮습니다.
 
예:한 고객이 가장 엄격한 기계적 요건을 견딜 수 있는 케이블을 찾고 있습니다. 또한 케이블은 DIN EN 60811-2-1, DIN EN 50363-10-2에 따라 내유성 요구사항을 충족하도록 설계되었습니다. 비지지 및 글라이딩 응용에서 케이블은 최대 100 m의 이동 거리로 설계되었습니다.
 
분류 개요를 사용해 다음 중에서 선택하면 됩니다.
 
요건: 6 이동 거리: 5 내유성: 3
그 결과 이 경우에서 케이블 등급은 "6.5.3 등급"이 나왔으므로, 각 제품 페이지에서 찾아볼 수 있습니다.

체인플렉스 클래스의 구분은 3 파트로 구성됩니다.

응력 용량(R 및 V)
 
1 ~ 7

압력 수용량  

1: 연성 케이블
 
2: 고연성 케이블
 
3: 특수 구조 없이 체인이 적합한 케이블(예: 여러 개 레이어로 된 스트랜딩)로서 에너지체인에서 사용 가능.
 
4: 에너지체인에서 연속 이동을 위해 특수 설계된 케이블, 매체 응력, 반경 7.5 x d, 최대 속도 3m/s
 
5: 에너지체인에서 연속 이동에 적합한 케이블, 중량급 사용, 반경 6.8 x d, 최대 속도 10m/s
 
6: 중량급 사용으로 에너지체인에서 연속 이동에 적합한 케이블, 반경 5 x d, 최대 속도 10m/s
 
7: 중량급 사용으로 에너지체인에서 연속 이동에 적합한 케이블로서 반경이 가장 작음, 옥내 및 옥외 사용, 반경 4 x d, 최대 속도 10m/s 등

이동 거리
 
1 ~ 7

이동거리  

1: 지원되지 않음
 
2: 최대 이동 거리 10m
 
3: 최대 이동 거리 20m
 
4: 최대 이동 거리 50m
 
5: 최대 이동 거리 100m
 
6: 최대 이동 거리 400m 등
 
7: 비틀림 적용

내유성
 
1 ~ 4

오일  

1: 내유성 없음
 
2: DIN EN 50363-4-1에 따른 내유성
 
3: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
 
4: DIN EN 60811-2-1에 준한 내유성, DEA의 Plantocut 8 S-MB 포함 VDMA 24568에 따른 생물학적 내유성

이론적으로 다음 클래스가 가능합니다: 가장 낮은 "클래스 1.1.1", 가장 높은 "클래스 7.7.4"

chainflex® "클래스"(분류)는 무엇을 의미합니까?

이구스는 20년 동안 e체인 안에 쓸 수 있는 운동성 케이블 chainflex®를 공급해 왔습니다. 이구스가 가장 우선시 했던 케이블의 기능은 바로 고객님들이 신뢰하고 사용할 수 있는
"작동 안정성" 입니다.
이를 실현하기 위해 chainflex® 케이블은 모든 e체인 적용 분야의 까다로운 요구사항을 반드시 충족시켜야 합니다. 이러한 요구사항으로는 매우 작은 곡률 반경, 높은 사이클 수, 제한된 설치 공간, 화학약품과의 접촉환경 및 운동성이 있습니다.
이구스는 자체 기술 센터 및 테스트 실험실의 igus® 표준에 따라 케이블의 기본적 품질을 준수하고 있습니다. chainflex® 품질 기준에는 최종적으로 igus® "클래스"로 이어지는 테스트 계획이 있습니다.

1. 체인플렉스의 품질 기준 "재질"

체인플렉스 케이블 생산에 사용되는 모든 재질은 시리즈 종류를 막론하고 케이블 자체 품질 테스트(곡률 반경 테스트, 마모, 내구성, 난연성 등)뿐만 아니라 e체인 안에서의 내구성 테스트를 거쳐야 합니다. 이러한 테스트 프로그램은 모두 e체인 내에서의 구동에 기반을 두고 있으며, 최대 3 년까지 지속됩니다.

끊임없는 굴곡 테스트실온에서의 e체인 비지지 및 글라이딩 테스트

끊임없는 굴곡 테스트저온에서의 e체인 비지지 및 글라이딩 테스트 (이동거리 8 m, 적용 온도: 재질에 따라 -40°C까지)

끊임없는 굴곡 테스트다양한 액체 안에서의 e체인 구동 테스트 (이동거리 약 0.5 m)

마모 테스트체인의 재질과 결합하여 실시

3. 체인플렉스 품질 기준 "승인"

이구스의 모든 테스트 사양은 승인 당국이 지정한 표준을 기반으로 합니다.

테스트 실험실

이구스는 최근 e체인 및 체인플렉스 케이블의 실험실 규모를 1,030 m2 로 크게 확장하였습니다. 신제품 및 고객 사양의 체인플렉스 케이블까지 더 많은 제품군의 테스트가 이제 70 개 이상의 서로 다른 환경에서 이루어집니다.

 

2. 체인플렉스의 품질 기준 "설계"

정의 목적 (예를 들어, 이중 스트로크 적용)에 따라 1 ~ 3 년의 테스트 기간이 소요되며, 모든 테스트는 e체인 내에서의 구동에 기반을 두고 있습니다.

끊임없는 굴곡 테스트실온에서의 e체인 비지지 및 글라이딩 테스트 실험 반경은 최종 카탈로그에 정의된 것보다 더욱 작게 시행되었습니다.

끊임없는 굴곡 테스트재질 및 디자인에 따른 다양한 온도 범위 (- 40°C ~ + 60°C)의 e체인 비지지 및 글라이딩 테스트, 실험 반경은 최종 카탈로그에 정의된 것보다 더욱 작게 시행되었습니다.

비틀림(토션) 테스트1 m 길이의 e체인 triflex® 에서 ±180°/m 케이블 토션

비틀림(토션) 테스트e체인 triflex®에서 6 축 로봇 움직임을 통한 케이블 토션

4. 체인플렉스의 품질 기준 "제품 최적화"

수년에 걸쳐 설계와 재료 품질을 인증한 후 생산 공정을 기계 수준까지 인증하고 규정함으로써 제조 공차를 가능한 한 낮게 유지하고 있습니다. 물론, 케이블은 생산 중에 체계적으로 계속해서 샘플을 추출하여 로트 테스트를 실시합니다. igus®의 로트 테스트는 다음과 같습니다.

chainflex® 케이블과 관련된 생산 변수 기록 및 검토.

짧고 빠른 이동 거리를 사용해 에너지체인 테스트 장치에서 굽힘 내구성 성능 테스트.


igus®는 이동식 에너지체인 케이블 약 1,000개에서 간편하게 선택할 수 있는 방법으로서 이러한 일련의 테스트를 토대로 한 새로운 ‘등급’ 선택과 케이블 품질 인증 시스템을 도입했습니다.
이 ‘등급’(등급 분류)을 토대로 특정 응용에 적합한 케이블을 빠르고 쉽게 선택할 수 있습니다. 이 ‘등급’에는 예상 응력, 이동 거리, 필수 내유성/매체 저항성에 대한 설명이 나와 있습니다.

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

제품 검색기특수 케이블 구성온라인 카탈로그2016 신제품커넥터 카탈로그구리 추가 비용QuickPin 2.0서비스 수명 계산드라이브 케이블
제품 검색기
적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기케이블 기본정보체인플렉스 클래스내화학성문의/주문빠른 문의제품 번호 검색카탈로그/샘플다운로드chainflex® 특가EPLAN