카메라 슬라이더용 직동 시스템

DryLin® W 시리즈의 모듈형 시스템으로 카메라 가이드 시스템에서 원활하고 윤활이 필요하지 않은 글라이딩을 보장합니다.

온라인에서 제품을 선정하고 주문하세요

여기에서 원하는 대로 이중 레일과 캐리지를 조립할 수 있습니다.
드릴링 없이 시스템을 얻거나 이미 가공된 drylin® W 프로파일 레일(표준 보어 또는 보어 없는 버전)을 각각 최대 4000 mm의 길이로 사용할 수 있습니다. 원하는 길이로 개별 절단할 수 있습니다. 3/8" 스레드 보어가 있는 drylin® W 프로파일은 1000 mm/1500 mm의 설정 길이로 선택적으로 사용할 수 있습니다.


적합한 유닛 크기를 선택하는 데 추가 도움이 필요하십니까?

이 페이지에는 당사 카메라 레일의 응용 사례 및 사용자 비디오에 대한 몇 개의 링크가 제공되어 있습니다. 당사의 전문가 시스템을 통해 응용 분야에서 기능 및 구동(편심력에 대한 고려 포함)에 대한 명확환 정보를 판단할 수 있습니다.

한 눈에 보는 특징

내마모성, 부드럽고 조용한 작동

돌려서 고정하는 기능으로 조정 가능한 브레이크 레벨

무급유

쉽고 빠른 설치


이동식 촬영대와 슬라이더를 위한 drylin® W의 장점:

다양한 모듈화 시스템, 어떤 타입의 카메라에도 적합

급유 작업을 피할 수 있기 때문에 오염으로 인한 위험이 없음

중량이 가벼워서 조작과 운반이 용이

시스템의 글라이딩 이상적인 속성 때문에 특히 부드러운 수직 수평 작업을 쉽게 할 수 있음

볼이 없기 때문에 주변 소음 없이 매우 조용히 작동

매우 단단한 알루미늄 프로파일로 제작되었기 때문에 굴절이 없는 일직선 구동

고품질 부품

매우 저렴한 가격으로 24시간안에 발송

igus® 슬라이더 조립 설명

2015년 카메라 기술 뉴스

chainflex® 3 년 보증

모든 chainflex® 케이블을 위한 당사의 독특한 igus® 보증 프로그램은 35개월의 에측 가능한 안정성을 제공합니다.

chainflex® 3 년 보증    

PUR 광 케이블 폴리머

고부하용 POF 광 케이블, 무간섭 정송, 최대 EMC보호

PUR 광 케이블 폴리머    

… 가동형 … CAT7 이더넷 …

Bus cables in the Ethernet area are becoming increasinglyimportant.

… 가동형 … CAT7 이더넷 …    

… chainflex® M … CAN Bus + 프로피넷 케이블 …

오일의 영향이 없는 곳,실내 사용 권장

… chainflex® M … CAN Bus + 프로피넷 케이블 …    

카메라 슬라이더 및 돌리용 제품

리니어 시스템 구성 키트

개별적으로 조정 가능한 베어링, 핸드 클램프, 하이브리드 슬라이드 - "글라이딩 및 롤링" 및 DryLin® W 선형 구성 키트에 대한 추가 정보

드라이브가 통합된 선형 축

DryLin® W는 또한 고속 주행을 위해 리드 스크루 드라이브 또는 톱니형 벨트와 함께 직접 주문할 수 있습니다. 항상 마찬가지로 설치 크기, 스트로크 길이 및 원하는 액세서리를 필요에 따라 주문할 수 있습니다.

전기 선형 축 - 모터와 함께 바로 설치 가능

DryLin® E는 한 단계를 추가하여 일치하는 선형 축과 NEMA 스텝 모터 또는 비용 효율적인 DC 모터를 직접 결합합니다...완전히 조립되어 바로 사용할 수 있도록 선적됩니다.

이미 사용해본 고객님들의 이야기와 재미있는 링크

drylin® W 레일 시스템은 카메라 설치 슬라이드로써 문제 없는 작동을 재차 입증받았습니다.
이곳에 몇 가지 적용사례가 있습니다:

지금 저희를 팔로우하세요.  
트위터에서 저희를 팔로우하세요!

귀하의 카메라를 위한 igus® 슬라이더에 관한 새로운 뉴스, 새로운 비디오, 직접 설치하는 법 설명, 사용자 후기로 연결

YouTube 관련 영상 목록  
참고 자료


직접 설치하는 방법에 관한 다양한 설명들과 사용자 후기를 YouTube에서 영상으로 확인하세요.

igus 슬라이더  
더 많은 참고 자료

Vimeo에 업로드 된 igus® 슬라이더로 촬영한 사용자 비디오

다른 적용 사례들 검색

적용 사례들로 이미 검증된 다른 산업 분야를
찾고계세요?
여기에서 이미 사용해본 고객 사례들을 둘러보거나 귀하의 사양에 따라 검색할 수 있습니다.

산업 분야:
적용 형태 / 필요 조건:
제품 분야:


시스템 설계, 요청 및 조립 설명

귀하의 연락처

Martin Kochmann +49 2203 9649 538 상담 내용

제품적용 사례제품 전문가에게 이메일 보내기