robolink® - 로봇용 모듈형 시스템

거의 모든 어플리케이션에 맞춰 플라스틱 조인트 구성 및 확장 가능

다양한 사이즈와 디자인의 다관절 암 - 추가적인 컨트롤 케이블 가이드 포함

igus® 구동 장치 - 드라이브 및 컨트롤 장치에 연결

그리퍼, 훅, 진공컵, 패들, 카메라 등의 공구(기능 장치)를 필요에 따라 적용 가능

robolink® D - 직접 구동

robolink D  

직접 구동 조인트 - 기능 용량 및 정밀도를 위한 플라스틱 웜 기어 포함.

robolink® W 와이어 로프

robolink W  

와이어 구동 조인트 - 하나의 조인트에 회전 및 각도 운동 조합 가능.

특징:

모터에 바로 연결하는 플라스틱 기어

최대 4축

경량, 모듈형, 무급유

높은 정밀도 & 하중 수용력


특징:

분리형 로프 와이어 구동

최대 6축

경량, 모듈형, 무급유

사람과의 협업에 적합, 조인트 당 2 DOF(자유도) 덕분에 매우 컴팩트함

robolink® 블로그

igus 블로그  

로보링크 제품 개발 소식을 확인해보세요.

News 2016

robolink  

신제품 & 확장제품.

robolink® 구성 키트 - 모듈형 & 개방형

robolink® 제품군은 다양한 조인트, 모터 및 연결 부품을 포함합니다. 모든 구성품을 개별적으로 주문 가능합니다. 따라서 robolink® 조인트와 모터를 특수 연결 요소와 조합하여 사용 가능합니다. igus®는 모든 구성품의 CAD 데이터를 제공합니다. 당사 부품과 자체 제작 구성품의 조합 외에도, 다음과 같은 조합을 제공합니다:

RL-DC (2-4 축):

연결 요소로 C-프로파일 구성품을 포함하는 직접 구동 조인트
robolink DC  

RL-WR (2-6 축):

연결 요소로 원형 프로파일을 포함하는 로프 구동 조인트

구성 예시

robolink DC  

robolink® DC
소형 (SV)
대형 (BV)
중량 [kg]
9
18
범위 [mm]
600
750
하중 [g]
1.000
3.000
정밀도 [mm]
1
1
축 [mm]
4
4

robolink WR  

robolink® WR
중량 [kg]
19
범위 [mm]
800
하중 [g]
500
정밀도 [mm]
2-3
축 [mm]
6

온라인 주문  
온라인 주문  

적용 사례

 

구성품 개별 주문

robolink® D 조인트

robolink  

모터를 포함/제외하여 조인트를 주문 가능합니다:
 

robolink® W 조인트

robolink  

robolink® W 조인트를 개별 또는 조합하여 주문 가능합니다:
 

추가 정보

귀하의 연락처

Martin Raak +49 2203 9649 409 상담 내용
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
본 웹사이트는 쿠키를 사용합니다. 웹사이트를 계속 탐색하는 경우 쿠키 사용에 대한 귀하의 동의로 간주합니다.