drylin® 스테인리스강 재질의 직동 기술

스테인리스강 재질의기계 부품은 많은 요인들을 견뎌내야 합니다. 열, 압력, 해수, 세제와 기타 화학 물질과 같은 액상 및 기체 매체. 이러한 기계 부품 역시 베어링 기능을 수행해야 할 경우, iglidur® 고성능 폴리머와 결합하여 사용하면 이상적입니다. 모든 베어링은 무급유 타입이며 플라스칙 부품은 포지티브 장착하는 하우징에서 축방향 및 레이디얼방향으로 장착합니다.

용도에 적절한 iglidur® 소재를 선택할 수 있으며 선형 및/또는 회전 운동용 베어링이 포함됩니다.

무급유

+250°C까지 내열성

내식성

내약품성

저비용 고효율

 

가이드 샤프트가 1.4571로 만들어진 것 처럼,1.4571와 1.4301을 사용하여 해수와 화학물질 접촉에 대한 내식성을 갖는 가이드 대부분을 제작합니다, 회전 볼 베어링에서의 경우에서는 요구되는 표면 강도가 없음에도 불구하고, 플레인 베링과 함께 사용하는데 적합합니다. 플레인 베어링의 넓은 베어링 표면은 아주 안전한 값으로 표면 압력을 감소시킵니다.

적용 산업 및 업종 분야

식품 및 식음료 산업

육류 가공

항만 및 크레인 설비

요트 조선

화학산업

도금공업

의료 및 재활 기술

포장산업

 

제품 종류

drylin® R - RJUM-01-ES

직동 플레인 베어링, mm

drylin® R - RJUM-01-ES    

drylin® W 스테인리스 강 V4A – 개별

W 가이드 레일, 단일, Ø 20 mm, W 하우징 베어링

drylin® W 스테인리스 강 V4A – 개별    

drylin® W 스테인리스 강 V4A – 이중

W 가이드 레일, 이중, Ø 10 mm, W 하우징 베어링

drylin® W 스테인리스 강 V4A – 이중    

drylin® SLW - 컴팩트형 - 스테인리스강 버전

스테인리스 스틸 엄지나사 선형 모듈은 해가 되는 환경에서의 사용을 위해 디자인되었습니다.

drylin® SLW - 컴팩트형 - 스테인리스강 버전    

drylin® SHTC-HYD

위생 설계

drylin® SHTC-HYD    

drylin® 샤프트와 지지형 샤프트

재질은 알루미늄, 스틸, 스테인리스 강 또는 탄소섬유

drylin® 샤프트와 지지형 샤프트    

스테인리스 스틸로 제작된 drylin® SLW 크로스 슬라이드

완벽히 VA와 V4A 스테인리스 스틸 재질로 제작된 구조, 100% 무급유.

스테인리스 스틸로 제작된 drylin® SLW 크로스 슬라이드    
한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드