drylin® NT 텔레스코픽 가이드

연속 스트로크 길이 100 mm - 600 mm의 완벽한 무보수 직동 연장형 - 최대 연장 길이: 1200 mm 망원경식 시스템은 아노다이즈 처리 알루미늄 가이드 레일과 성능이 입증된 iglidur 재질의 미끄럼 블록으로 구성됩니다. Iglidur 윤활 폴리머에는 고체 윤활제가 함유되어 있기 때문에 어떠한 용도에서도 건식 운전이 가능합니다. 무급유 외에 장점으로는 청정 위생환경에서 무보수 용도로 사용할 수 있습니다. 오일 또는 지방 물질이 타 제품, 의복 또는 인체에 튀지 않습니다. 클린룸의 에어샤워 설비에도 이미 적용되고 있습니다. 하지만 건식 운전 역시 분진이 쌓이는 환경에서도 장점을 발휘합니다. 분진 입자는 가이드에 들러 붙지 않으므로 쌓이지 않게 됩니다.

옵션으로 모든 망원경식 가이드에 시작부, 중간부 및 끝단부에 멈춤쇠를 장착하여 공급가능합니다. 개별적으로 지정 위치에 고정해야 할 때 그 요건을 맞출 수 있습니다.

 

장착 모습: 가드 도어 조정용으로 장착된 drylin® 텔레스코픽 레일

 
drylin® 텔레스코픽 레일  

drylin® 텔레스코픽 레일

총 연장

부분 연장

초과 연장

drylin® 텔레스코프 - 잠금 메커니즘 지원  

drylin® 고정 기능형 텔레스코픽 레일

시작부, 중간부 및 끝단부에 멈춤쇠

고정 위치는 자유롭게 선택가능

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog

3D-CAD온라인 카탈로그리니어 테이블 제품 검색기2016 신제품시스템 선택/
서비스 수명 계산
비디오적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문빠른 문의제품 번호 검색샤프트 문의카탈로그/샘플다운로드