기술 향상 및 비용 절감 -
온라인으로 제공되는 100개의 chainflex® 케이블 사례

igus®는 오랫동안 "긴 수명을 위한 플라스틱"을 자사의 모토로 삼아왔습니다. 긴 수명을 위한 플라스틱이란 무보수, 기술력 향상, 비용 절감을 실현시킬 뿐만 아니라 충분한 재고를 통한 원활한 공급, 사용 수명 연장까지 모두 가능한 혁신적인 플라스틱 제품을 의미합니다.

chainflex®를 통해 기술 향상과 비용 절감을 함께 만나보세요.

100개 실제 사례 중 8개
더 보기  

유연한 케이블을 통한
기기 효율성 증가

ADA 가구 공장, 요한 돌러

"다른 많은 제품들을 이용하여 여러 가지 포맷을 시도해보았지만 chainflex®만큼 오래가는 케이블은 없었습니다."

더 보기  

8년동안 300개의 기기에서 이루어진 안정적인 작동

MACH4 社, 디르크 바일스

"전자파 영향에 대항하는 FOC는 전파 간섭으로부터 저항성을 갖추고 있으며, 안정적인 데이터 전송 및 높은 전송률을 자랑합니다. 또한 FOC는 구리케이블에 비해 월등히 높은 안전성을 가지고 있습니다." “

더 보기  

6,000만번이 넘는 스트로크에도 끄떡없는 내마모성

슈타트베르케 본, 올리버 발브뢸

"케이블의 운용 기간이 길어질 수록 요구되는 보수의 횟수는 잦아지고 그로 인해 비용 지출은 증가할 수 밖에 없습니다." "

더 보기  

열, 태양열, 비, 눈에 강한 내구성을 지닌 케이블

바르코 그룹 社, 로렌스 알렌

"기존 케이블은 뒤틀림 현상으로 인해 시스템의 원활한 운용을 방해했던 반면, igus®의 제품은 현재 완벽한 솔루션으로서 역할을 수행하고 있습니다."

더 보기  

기기 사용 수명 연장

TBF 트란스포트베톤 社, 우베 퀸네만

"chainflex® TPE 통제 케이블 CF9와 CF10로 교체한 이후, 결함하나 없이 기기 수명이 최소 1년부터 최대 10년까지 연장되었습니다." "

더 보기  

표준화 제품부터 시스템까지 다양한 제품을 공급

HIWIN GmbH, 폴커 하만

"이구스는 다양하고 어려운 요구에도 불구하고 고객의 요구 사항에 맞춰 제품을 공급하는 믿음직한 회사입니다."

더 보기  

좁은 공간에서도 설치가 가능한 유연성

노벨 컬러 픽처 작업 社, 양 롱

"케이블 설치 공간이 특히나 좁을 때에는 높은 유연성을 지닌 이구스의 chainflex® 케이블이 가장 사용 적합합니다." "

더 보기  

전파 간섭 없이 신호 전송

IDS 이미지 개발 시스템 GmbH, 토마스 슈미드갈

"igus® USB 케이블의 높은 신호 전송력은 처음 사용 당시부터 매우 인상 깊었습니다."

원하시는 chainflex®의 실제 적용 사례를 산업별로 검색해 보세요.

실제 산업 환경에서 검증 받은 다양한 이구스 제품의 적용 사례를 통해 사용 수명 연장과 공정비 절감에 대한 아이디어를 얻어가시기 바랍니다.

산업 분야:
어플리케이션 목적 / 문제점:


제품 검색기

제품 검색기 바로 가기  

기존 어플리케이션 변수를 입력하시면, 그에 적합한 chainflex®를 찾아볼 수 있습니다.

해당 어플리케이션만을 위한 기술 제안을 이구스에 문의하세요.

igus® 쇼핑
  • 온라인에서 만나는 100,000가지 제품>
  • 24시간 이후 발송
  • 최소주문금액 없음
  • CAD 직접 다운로드
  • 무료 샘플
  • 상담 & 구매 08:00 - 20:00