xiros® 폴리머 볼 베어링

xiros® 폴리머 볼 베어링은 볼 베어링 시장에 혁명을 일으키고 있습니다. 기존 금속 볼 베어링 사용이 적절하지 않은 경우, 유지보수가 필요 없는 건식 작동과 xirodur® 고성능 폴리머 사용을 통해 다양한 용도에서 성공적으로 사용할 수 습니다.
 

윤활유 및 유지관리 필요 없음

높은 부식 저항

+150°C 까지의 고온에 적합

매개에 대한 높은 저항력, 물빨래 가능

비자성

경량

 
xiros® 폴리머 볼 베어링을 사용하는 경우는?

윤활유가 필요 없는 볼 베어링이 필요한 경우

무보수 및 무급유 운전용

플레인 베어링의 한계를 초과하는 회전 속도의 경우

내부식성이 필요한 경우

온도가 최대 +150°C까지 도달하는 경우(유형에 따라)

매체에 대한 내성이 필요하고 세척이 필요한 경우

비자성 볼 베어링을 사용해야 하는 경우

경량 베어링이 필요한 경우

FDA 준수가 필요할 때

xiros® 폴리머 볼 베어링을 사용하지 않는 경우는?

매우 높은 하중이나 회전 속도의 경우

기존 금속 볼 베어링에 대한 경제적 대안만 찾는 경우

매우 높은 정밀도 요구사항(베어링 간극)의 경우

xiros® 뉴스:

xiros® 2014 신제품 및 제품 확장

2014년 xiros® 볼 베어링 신제품과
확장제품을 살펴보세요.

xiros® 2014 신제품 및 제품 확장    

xiros® 서비스 수명 계산기

xiros® 서비스 수명 계산기

xiros® 서비스 수명 계산기    

xiros® 제품:

xiros® A500

xiros® A500 내열, 내화학, 전기 절연, 내마모성

xiros® A500    

xiros® B180 방사상 홈이 있는 볼 베어링

xiros® B180 - 방사상 홈이 있는 볼 베어링, 보통 온도

xiros® B180 방사상 홈이 있는 볼 베어링    

xiros® C160 고분자 볼 베어링

xiros® C160 - 매개물에 저항

xiros® C160 고분자 볼 베어링    

xiros® 전도성이 있는 F180 고분자 볼 베어링

xiros® F180 폴리머 볼 베어링은 정전기 방전에 대한 보호를 제공합니다.

xiros® 전도성이 있는 F180 고분자 볼 베어링    

xiros® B180 FDA

식품 분야용 xirodur® B180 FDA.

xiros® B180 FDA    

xiros® B180 - 인치규격

인치 치수의 xiros® B180 폴리머 볼 베어링

xiros® B180 - 인치규격    

덮개판이 있는 xiros® B180

덮개판이 있으며 방사상 홈이 있는 볼 베어링 xirodur® B180으로 만들어진 xiros® 고분자 볼 베어링

덮개판이 있는 xiros® B180    

xiros® B180 축 볼 베어링

축방향력을 흡수하는 xiros® B180 축방향 볼 베어링.

xiros® B180 축 볼 베어링    

xiros® B180 축 방향 볼 베어링 이중

축방향력을 흡수하는 xiros® B180 축방향 볼 베어링.

xiros® B180 축 방향 볼 베어링 이중    

xiros® B180 고분자 볼 캐스터

윤활 없이 깨지기 쉬운 제품들을 운송하기 위한 xiros® B180 고분자 볼 캐스터.

xiros® B180 고분자 볼 캐스터    

xiros® B180 축 폴리머 볼 캐스터

새 xirodur® B180 축 폴리머 볼 캐스터

xiros® B180 축 폴리머 볼 캐스터    

xiros® B180 트러스트 레이스

낮은 가격에 협소한 공간에서 축 방향 하중을 지지하는 플라스틱 xiros® 스러스트 레이스.

xiros® B180 트러스트 레이스    

xiros® B180 멀티 베어링

선형 그리고 회전 운동을 위한 다축 플라스틱 베어링입니다

xiros® B180 멀티 베어링    

복열 폴리머 볼 베어링 B180

복열 폴리머 볼 베어링 B180 - 복열 설계

복열 폴리머 볼 베어링 B180    

xiros® B180 폴리머 볼 베어링, 단면 플랜지 및 커버 플레이트

xiros® 폴리머 볼 베어링(플랜지 및 커버 플레이트 포함)

xiros® B180 폴리머 볼 베어링, 단면 플랜지 및 커버 플레이트    

xiros® B180 폴리머 볼 베어링, 2면 플랜지 및 커버 플레이트

xiros® B180 2면 플랜지 및 커버 플레이트

xiros® B180 폴리머 볼 베어링, 2면 플랜지 및 커버 플레이트    

씬 베어링

사실상 설치 공간 절반의 xiros® 씬 베어링

씬 베어링    

xiros® 휙 돌려지는 고리 베어링

스테인리스 스틸 볼들과 고분자 내부와 외부 고리들의 조합으로 마찰 계수가 낮고 관리가 필요 없는 건조 작동을 합니다.

xiros® 휙 돌려지는 고리 베어링    

xiros® 필로우 블럭 베어링

xiros® 필로우 블록 베어링 - 플라스틱 볼 베어링이 있는 윤활이 필요 없는 필로우 블록 베어링 - 단단하며 회전함

xiros® 필로우 블럭 베어링    

xiros® 플랜지 베어링

xiros® 플랜지 베어링 - 윤활이 필요 없는 플랜지 볼 베어링

xiros® 플랜지 베어링    

xiros® 죄는 고리

스테인리스 강 xiros® 클램핑 링

xiros® 죄는 고리    

xiros® 재료

xiros® 재료 - igumid G, xirodur® B180 그리고 xirodur® A500 재료 데이터

xiros® 재료    
전문가에게 문의  

xiros® 플라스틱 볼 베어링 전문가에게 물어보기

xiros® 플라스틱 볼 베어링은 관리와 윤활이 필요 없고, 극한 환경에 적합합니다 . 적용이 가능한지에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다.

더 많은 정보  

보고하기 누르기

롤러 베어링: 플라스틱 솔루션이 아주 오랜 기간 지속되어 오고 있습니다.

iglidur® 보수관리가 필요없는 평 베어링  

iglidur® 베어링

7000 종 재고 중

유지 시간을 증가시켜주고, 비용을 절감시켜주며 윤활이 필요 없음.

더 많은 정보  

자주 묻는 질문

xiros® 플라스틱 볼 베어링 사용시 장점에 대한 질의응답.

CAD 다운 받으러 가기  

3D CAD 데이타

다양한 포맷으로 다운받을 수 있는 3D CAD 데이타.

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L
myigus myCatalog

온라인 카탈로그2016 신제품적용 사례제품 전문가에게 이메일 문의하기문의/주문다운로드제품 번호 검색카탈로그/샘플